Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Povrchová úprava | Typ závitu | Typ | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,7854 Kč - 20,0022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
28,5849 Kč - 34,0534 Kč | 100 Skladem |
M5
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
14,6688 Kč - 17,4537 Kč | 50 Skladem |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
40,8231 Kč - 48,6309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
14,7783 Kč - 17,6028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10,5216 Kč - 12,5433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
36,1442 Kč - 36,1442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
17,5018 Kč - 20,8502 Kč | 1000 Skladem |
M5
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,3376 Kč - 15,8768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
11,9824 Kč - 14,2648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
11,0684 Kč - 13,1886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
11,6678 Kč - 13,905 Kč | 100 Skladem |
M2
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
12,6621 Kč - 15,0893 Kč | 79 Skladem |
M2
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
9,4335 Kč - 11,2358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
44,186 Kč - 44,186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
39,2439 Kč - 46,7594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
52,9297 Kč - 63,0623 Kč | 400 Skladem |
M4
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
37,7672 Kč - 44,9902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
79,4091 Kč - 79,4091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
50,2101 Kč - 59,8456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku