Menu Vyhledávání

Sloupky distanční

Skladem

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 703
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Povrchová úprava Typ závitu Typ Délka rozpěrky Koupit
8,4225 Kč - 10,04 Kč 240 Skladem
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
6.0 mm
9,7714 Kč - 11,6258 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
20.0 mm
109,5731 Kč - 109,5731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
60.0 mm
30,5695 Kč - 36,4323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
10.0 mm
9,8256 Kč - 11,6971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
18.0 mm
9,0163 Kč - 10,7282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
6.0 mm
117,3837 Kč - 117,3837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
18.0 mm
9,7658 Kč - 11,6281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
25.0 mm
60,9568 Kč - 72,6101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
35.0 mm
131,2275 Kč - 131,2275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
25.0 mm
142,8908 Kč - 142,8908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
30.0 mm
9,9407 Kč - 11,8586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
11.0 mm
10,5702 Kč - 12,5816 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
30.0 mm
8,6734 Kč - 10,3468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
11.0 mm
8,8826 Kč - 10,5979 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
14.0 mm
9,382 Kč - 11,2016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
20.0 mm
8,8826 Kč - 10,5979 Kč 80 Skladem
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
13.0 mm
10,7468 Kč - 12,8084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
35.0 mm
10,3958 Kč - 12,3843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
30.0 mm
9,0918 Kč - 10,8209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
16.0 mm
  • z/ze 36
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 6.0 mm

10199107

Cenové rozmezí
10,04 Kč - 8,4225 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 4.0 mm M2 20.0 mm

10633014

Cenové rozmezí
11,6258 Kč - 9,7714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 60.0 mm

10198841

Cenové rozmezí
109,5731 Kč - 109,5731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    60.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 10.0 mm

10638453

Cenové rozmezí
36,4323 Kč - 30,5695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 4.0 mm M2 18.0 mm

10198988

Cenové rozmezí
11,6971 Kč - 9,8256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 4.0 mm M2 6.0 mm

10198933

Cenové rozmezí
10,7282 Kč - 9,0163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 18.0 mm

10445570

Cenové rozmezí
117,3837 Kč - 117,3837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10199077

Cenové rozmezí
11,6281 Kč - 9,7658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 35.0 mm

10198810

Cenové rozmezí
72,6101 Kč - 60,9568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 25.0 mm

10198896

Cenové rozmezí
131,2275 Kč - 131,2275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 30.0 mm

10638408

Cenové rozmezí
142,8908 Kč - 142,8908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10634189

Cenové rozmezí
11,8586 Kč - 9,9407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 4.0 mm M2 30.0 mm

10630693

Cenové rozmezí
12,5816 Kč - 10,5702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 11.0 mm

10199152

Cenové rozmezí
10,3468 Kč - 8,6734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 14.0 mm

10199183

Cenové rozmezí
10,5979 Kč - 8,8826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    14.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10199060

Cenové rozmezí
11,2016 Kč - 9,382 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 13.0 mm

10199176

Cenové rozmezí
10,5979 Kč - 8,8826 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    13.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 35.0 mm

10199268

Cenové rozmezí
12,8084 Kč - 10,7468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 30.0 mm

10199251

Cenové rozmezí
12,3843 Kč - 10,3958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 16.0 mm

10199206

Cenové rozmezí
10,8209 Kč - 9,0918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    16.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric