Menu Vyhledávání

Sloupky distanční

Skladem

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 703
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Povrchová úprava Typ závitu Typ Délka rozpěrky Koupit
21,5374 Kč - 25,6606 Kč 2300 Skladem
M5
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
10.0 mm
23,0872 Kč - 27,5322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
12.0 mm
30,2054 Kč - 35,9911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
50.0 mm
29,3891 Kč - 35,0184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
50.0 mm
55,0498 Kč - 65,5919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
30.0 mm
9,2846 Kč - 11,0538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
12.0 mm
231,9462 Kč - 231,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
60.0 mm
27,693 Kč - 33,0152 Kč 100 Skladem
M5
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
18.0 mm
42,0513 Kč - 50,0785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
50.0 mm
61,2054 Kč - 72,9025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
80.0 mm
161,6694 Kč - 161,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
35.0 mm
21,2742 Kč - 25,3536 Kč 1100 Skladem
M4
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
15.0 mm
106,0933 Kč - 106,0933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
15.0 mm
44,9902 Kč - 53,6169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
55.0 mm
49,1281 Kč - 58,5443 Kč 520 Skladem
M6
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
25.0 mm
22,4956 Kč - 26,8036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
18.0 mm
43,221 Kč - 51,4821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
20.0 mm
49,5375 Kč - 59,0122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
60.0 mm
20,4172 Kč - 24,3041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
25.0 mm
23,7598 Kč - 28,3071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
35.0 mm
  • z/ze 36
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 10.0 mm

10198612

Cenové rozmezí
25,6606 Kč - 21,5374 Kč

Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 12.0 mm

10198629

Cenové rozmezí
27,5322 Kč - 23,0872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 50.0 mm

10198421

Cenové rozmezí
35,9911 Kč - 30,2054 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 50.0 mm

10198438

Cenové rozmezí
35,0184 Kč - 29,3891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 30.0 mm

10198803

Cenové rozmezí
65,5919 Kč - 55,0498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 4.0 mm M2 12.0 mm

10198964

Cenové rozmezí
11,0538 Kč - 9,2846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 60.0 mm

10630723

Cenové rozmezí
231,9462 Kč - 231,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    60.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 18.0 mm

10198643

Cenové rozmezí
33,0152 Kč - 27,693 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 50.0 mm

10198551

Cenové rozmezí
50,0785 Kč - 42,0513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 80.0 mm

10198605

Cenové rozmezí
72,9025 Kč - 61,2054 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    80.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 35.0 mm

10198902

Cenové rozmezí
161,6694 Kč - 161,6694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 15.0 mm

10198483

Cenové rozmezí
25,3536 Kč - 21,2742 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 15.0 mm

10198872

Cenové rozmezí
106,0933 Kč - 106,0933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 55.0 mm

10198568

Cenové rozmezí
53,6169 Kč - 44,9902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    55.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 25.0 mm

10198797

Cenové rozmezí
58,5443 Kč - 49,1281 Kč

Skladové zásoby
520 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 18.0 mm

10423097

Cenové rozmezí
26,8036 Kč - 22,4956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 20.0 mm

10198780

Cenové rozmezí
51,4821 Kč - 43,221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 60.0 mm

10198575

Cenové rozmezí
59,0122 Kč - 49,5375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    60.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 25.0 mm

10198360

Cenové rozmezí
24,3041 Kč - 20,4172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 35.0 mm

10198391

Cenové rozmezí
28,3071 Kč - 23,7598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric