Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Povrchová úprava | Typ závitu | Typ | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,4198 Kč - 29,0934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10,107 Kč - 12,0403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10,8717 Kč - 12,929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
8,8313 Kč - 10,5274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10,3958 Kč - 12,3843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,382 Kč - 11,2016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10,7468 Kč - 12,8084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
8,6734 Kč - 10,3468 Kč | 35 Skladem |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
93,7673 Kč - 93,7673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
60,9568 Kč - 72,6101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
9,0163 Kč - 10,7282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
109,5731 Kč - 109,5731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
9,7658 Kč - 11,6281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
8,4225 Kč - 10,04 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
9,2683 Kč - 11,0311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
11,7117 Kč - 13,9489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10,0449 Kč - 11,9603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
9,2261 Kč - 10,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9,5185 Kč - 11,3315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9,0551 Kč - 10,8036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku