Menu Vyhledávání

Spínače kolébkové, jednopólové

Skladem

Kolébkové spínače SPST se světelným indikátorem jsou všechny označeny značkami ON-OFF (ZAP.-VYP.) pro použití v jakékoli elektroinstalaci. 16 A při 125 V AC, 10 A při 250 V AC. Montážní otvor o rozměrech 1,1×0,54". Certifikace UL a CSA.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 13
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Počet pólů Šířka Barva Celková délka Typ Koupit
73,1112 Kč - 153,9817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1
24.4 mm
červená
32.0 mm
bez světla
64,9815 Kč - 137,1279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1
24.4 mm
červená
32.0 mm
IP 40
46,8257 Kč - 119,5082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2
26.0 mm
oranžová
32.0 mm
IP 40
66,892 Kč - 170,8354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3
39.5 mm
červená
31.5 mm
bez světla
46,8257 Kč - 98,058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1
24.4 mm
červená
32.0 mm
bez světla
46,8257 Kč - 98,058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1
24.4 mm
červená
32.0 mm
IP 40
46,8257 Kč - 119,5082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2
26.0 mm
červená
32.0 mm
bez světla
73,1112 Kč - 153,9817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1
24.4 mm
červená
32.0 mm
IP 40
73,1112 Kč - 153,9817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2
26.0 mm
červená
32.0 mm
IP 40
10212943 81,2269 Kč - 170,8354 Kč 95 Skladem
3
39.5 mm
oranžová
31.5 mm
IP 40
40,6204 Kč - 85,8007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1
14.0 mm
červená
32.0 mm
bez světla
48,75 Kč - 102,6544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1
14.0 mm
oranžová
32.0 mm
IP 40
56,8518 Kč - 119,5082 Kč 1490 Skladem
1
14.0 mm
červená
32.0 mm
IP 40
Spínače bez světla 1 polyamid červená

10212851

Cenové rozmezí
153,9817 Kč - 73,1112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Rotace spínače
    On/Off
  • Typ
    bez světla
  • Uspořádání okruhu A
    NO & 1NC
  • Celková délka
    32.0 mm
Spínače podsvícení 1 polyamid červená

10212844

Cenové rozmezí
137,1279 Kč - 64,9815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Rotace spínače
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Uspořádání okruhu A
    NO & 1NC
  • Celková délka
    32.0 mm
Spínače podsvícení 2 polyamid oranžová

10212929

Cenové rozmezí
119,5082 Kč - 46,8257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Rotace spínače
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Uspořádání okruhu A
    NO & 1NC
  • Celková délka
    32.0 mm
Spínače bez světla 3 polyamid červená

10212936

Cenové rozmezí
170,8354 Kč - 66,892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Rotace spínače
    On/Off
  • Typ
    bez světla
  • Uspořádání okruhu A
    NO & 1NC
  • Celková délka
    31.5 mm
Spínače bez světla 1 polyamid červená

10212837

Cenové rozmezí
98,058 Kč - 46,8257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Rotace spínače
    On/Off
  • Typ
    bez světla
  • Uspořádání okruhu A
    NO & 1NC
  • Celková délka
    32.0 mm
Spínače ON- OFF/1-0 1 polyamid červená

10212820

Cenové rozmezí
98,058 Kč - 46,8257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Rotace spínače
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Uspořádání okruhu A
    NO & 1NC
  • Celková délka
    32.0 mm
Spínače bez světla 2 polyamid červená

10212912

Cenové rozmezí
119,5082 Kč - 46,8257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Rotace spínače
    On/Off
  • Typ
    bez světla
  • Uspořádání okruhu A
    NO & 1NC
  • Celková délka
    32.0 mm
Spínače podsvícení 1 polyamid červená

10212868

Cenové rozmezí
153,9817 Kč - 73,1112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Rotace spínače
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Uspořádání okruhu A
    NO & 1NC
  • Celková délka
    32.0 mm
Spínače podsvícení 2 polyamid červená

10212905

Cenové rozmezí
153,9817 Kč - 73,1112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Rotace spínače
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Uspořádání okruhu A
    NO & 1NC
  • Celková délka
    32.0 mm
Spínače podsvícení 3 polyamid oranžová

10212943

Cenové rozmezí
170,8354 Kč - 81,2269 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Rotace spínače
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Uspořádání okruhu A
    NO & 1NC
  • Celková délka
    31.5 mm
Spínače bez světla 1 polyamid červená

10212882

Cenové rozmezí
85,8007 Kč - 40,6204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Rotace spínače
    On/Off
  • Typ
    bez světla
  • Uspořádání okruhu A
    NO & 1NC
  • Celková délka
    32.0 mm
Spínače podsvícení 1 polyamid oranžová

10212899

Cenové rozmezí
102,6544 Kč - 48,75 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Rotace spínače
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Uspořádání okruhu A
    NO & 1NC
  • Celková délka
    32.0 mm
Spínače podsvícení 1 polyamid červená

10212875

Cenové rozmezí
119,5082 Kč - 56,8518 Kč

Skladové zásoby
1490 Skladem
Parametry
  • Barva
    červená
  • Rotace spínače
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Uspořádání okruhu A
    NO & 1NC
  • Celková délka
    32.0 mm