Menu Vyhledávání

Spínače tlačítkové, zapuštěné, plastové

Skladem

Kompletní zařízení obsahuje tlačítko i kontaktní blok. Dodáváno zabalené a v nesestaveném stavu. Spínače 4 A @ 230 V AC se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Spínače odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Jsou-li nainstalovány správně, jsou vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE. Momentový chod „NO“ (pružina vrací zpět) nebo udržovací „NC“ (zůstane dole).

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ uspořádání okruhu Barva Koupit
489,6625 Kč - 1 144,5207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
žlutá
1 094,0049 Kč - 2 556,4028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2NO
černá
458,9984 Kč - 1 049,527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NC
červená
417,9178 Kč - 464,3671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
modrá
320,1945 Kč - 355,767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
bílá
372,7794 Kč - 405,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
zelená
940,5313 Kč - 2 122,0365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
361,2193 Kč - 844,2181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
červená
460,4487 Kč - 1 036,5038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO & 1NC
černá; bílá
970,1495 Kč - 2 266,0592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
270,9145 Kč - 301,0347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
modrá
580,6925 Kč - 1 356,7244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
bílá
372,7794 Kč - 405,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
modrá
602,3623 Kč - 1 356,7244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO & 1NC
černá; bílá
908,2358 Kč - 2 122,0365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2NO
černá
372,7794 Kč - 405,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
908,2358 Kč - 2 122,0365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2NO
černá
580,6925 Kč - 1 356,7244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
červená
798,1436 Kč - 1 864,6342 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
270,9145 Kč - 301,0347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
bílá
  • z/ze 5
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA žlutá IP 65

10212516

Cenové rozmezí
1 144,5207 Kč - 489,6625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 2NO 4 A černá IP 65

10211779

Cenové rozmezí
2 556,4028 Kč - 1 094,0049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    2NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Nouzový vypínač 1NC 4 A červená polyamid

10211670

Cenové rozmezí
1 049,527 Kč - 458,9984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA modrá IP 65

10212400

Cenové rozmezí
464,3671 Kč - 417,9178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A bílá IP 65

10211373

Cenové rozmezí
355,767 Kč - 320,1945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A zelená IP 65

10211458

Cenové rozmezí
405,2004 Kč - 372,7794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 50

10212219

Cenové rozmezí
2 122,0365 Kč - 940,5313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA červená IP 50

10212592

Cenové rozmezí
844,2181 Kč - 361,2193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Spínače 1NO & 1NC 4 A černá; bílá IP 65

10211496

Cenové rozmezí
1 036,5038 Kč - 460,4487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá; bílá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO & 1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    51.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 65

10211755

Cenové rozmezí
2 266,0592 Kč - 970,1495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A modrá IP 65

10212035

Cenové rozmezí
301,0347 Kč - 270,9145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA bílá IP 65

10212431

Cenové rozmezí
1 356,7244 Kč - 580,6925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A modrá IP 65

10211434

Cenové rozmezí
405,2004 Kč - 372,7794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO & 1NC 4 A černá; bílá IP 65

10211533

Cenové rozmezí
1 356,7244 Kč - 602,3623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá; bílá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO & 1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    51.0 mm
Spínače 2NO 4 A černá IP 65

10211717

Cenové rozmezí
2 122,0365 Kč - 908,2358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    2NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 65

10211465

Cenové rozmezí
405,2004 Kč - 372,7794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 2NO 4 A černá IP 65

10211724

Cenové rozmezí
2 122,0365 Kč - 908,2358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    2NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA červená IP 65

10212448

Cenové rozmezí
1 356,7244 Kč - 580,6925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 65

10211748

Cenové rozmezí
1 864,6342 Kč - 798,1436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A bílá IP 65

10212028

Cenové rozmezí
301,0347 Kč - 270,9145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm