Menu Vyhledávání

Spínače tlačítkové, zapuštěné, plastové

Skladem

Kompletní zařízení obsahuje tlačítko i kontaktní blok. Dodáváno zabalené a v nesestaveném stavu. Spínače 4 A @ 230 V AC se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Spínače odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Jsou-li nainstalovány správně, jsou vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE. Momentový chod „NO“ (pružina vrací zpět) nebo udržovací „NC“ (zůstane dole).

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ uspořádání okruhu Barva Koupit
545,859 Kč - 1 275,5202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
žlutá
537,8269 Kč - 1 257,1342 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
modrá
545,859 Kč - 1 275,5202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
zelená
634,1419 Kč - 1 480,8291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
zelená
812,2694 Kč - 1 832,4589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
445,0539 Kč - 995,9016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NC
červená
401,3657 Kč - 936,9136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NC
červená
545,859 Kč - 1 275,5202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
bílá
464,0185 Kč - 1 060,2521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NC
červená
464,0185 Kč - 1 060,2521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NC
červená
270,9145 Kč - 301,0347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NC
červená
908,2358 Kč - 2 122,0365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
1 106,1646 Kč - 2 556,4028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
473,6262 Kč - 1 106,9829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
modrá
634,1419 Kč - 1 480,8291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
žlutá
417,9178 Kč - 464,3671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
žlutá
556,903 Kč - 1 301,5668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO & 1NC
černá; bílá
812,2694 Kč - 1 832,4589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO + 1NC
černá
556,903 Kč - 1 301,5668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO & 1NC
Červená, zelená
401,3657 Kč - 936,9136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NC
červená
  • z/ze 5
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA žlutá IP 50

10212660

Cenové rozmezí
1 275,5202 Kč - 545,859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA modrá IP 50

10212653

Cenové rozmezí
1 257,1342 Kč - 537,8269 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA zelená IP 50

10212677

Cenové rozmezí
1 275,5202 Kč - 545,859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA zelená IP 65

10212578

Cenové rozmezí
1 480,8291 Kč - 634,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 50

10212196

Cenové rozmezí
1 832,4589 Kč - 812,2694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Nouzový vypínač 1NC 4 A červená polyamid

10211656

Cenové rozmezí
995,9016 Kč - 445,0539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Nouzový vypínač 1NC 4 A červená polyamid

10212172

Cenové rozmezí
936,9136 Kč - 401,3657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA bílá IP 50

10212639

Cenové rozmezí
1 275,5202 Kč - 545,859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Nouzový vypínač 1NC 4 A červená polyamid

10211694

Cenové rozmezí
1 060,2521 Kč - 464,0185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Nouzový vypínač 1NC 4 A červená polyamid

10211687

Cenové rozmezí
1 060,2521 Kč - 464,0185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NC 4 A červená IP 65

10212066

Cenové rozmezí
301,0347 Kč - 270,9145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 65

10211731

Cenové rozmezí
2 122,0365 Kč - 908,2358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 65

10211809

Cenové rozmezí
2 556,4028 Kč - 1 106,1646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA modrá IP 65

10212509

Cenové rozmezí
1 106,9829 Kč - 473,6262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA žlutá IP 65

10212561

Cenové rozmezí
1 480,8291 Kč - 634,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA žlutá IP 65

10212417

Cenové rozmezí
464,3671 Kč - 417,9178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO & 1NC 4 A černá; bílá IP 50

10212080

Cenové rozmezí
1 301,5668 Kč - 556,903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá; bílá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO & 1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    51.0 mm
Spínače 1NO + 1NC 4 A černá IP 50

10212202

Cenové rozmezí
1 832,4589 Kč - 812,2694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO + 1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Spínače 1NO & 1NC 4 A Červená, zelená IP 50

10212073

Cenové rozmezí
1 301,5668 Kč - 556,903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    Červená, zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO & 1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    51.0 mm
Nouzový vypínač 1NC 4 A červená polyamid

10212189

Cenové rozmezí
936,9136 Kč - 401,3657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm