Menu Vyhledávání

Spínače tlačítkové, zapuštěné, plastové

Skladem

Kompletní zařízení obsahuje tlačítko i kontaktní blok. Dodáváno zabalené a v nesestaveném stavu. Spínače 4 A @ 230 V AC se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Spínače odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Jsou-li nainstalovány správně, jsou vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE. Momentový chod „NO“ (pružina vrací zpět) nebo udržovací „NC“ (zůstane dole).

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ uspořádání okruhu Barva Koupit
1 106,1646 Kč - 2 556,4028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
401,3657 Kč - 936,9136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NC
červená
940,5313 Kč - 2 122,0365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
812,2694 Kč - 1 270,975 Kč 5 Skladem
1NO
černá
556,903 Kč - 1 301,5668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO & 1NC
černá; bílá
489,6625 Kč - 1 144,5207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
zelená
798,1436 Kč - 1 864,6342 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
464,0185 Kč - 1 060,2521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NC
červená
464,0185 Kč - 1 060,2521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NC
červená
270,9145 Kč - 301,0347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
bílá
458,9984 Kč - 1 049,527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NC
červená
940,5313 Kč - 2 122,0365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO + 1NC
černá
464,0185 Kč - 1 060,2521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NC
červená
417,9178 Kč - 464,3671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
modrá
377,2973 Kč - 880,9899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
modrá
401,3657 Kč - 445,9603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NC
červená
372,7794 Kč - 405,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
zelená
320,1945 Kč - 355,767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
červená
970,1495 Kč - 2 266,0592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
1 094,0049 Kč - 2 556,4028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2NO
černá
  • z/ze 5
Spínače 1NO 4 A černá IP 65

10211809

Cenové rozmezí
2 556,4028 Kč - 1 106,1646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Nouzový vypínač 1NC 4 A červená polyamid

10212172

Cenové rozmezí
936,9136 Kč - 401,3657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 50

10212219

Cenové rozmezí
2 122,0365 Kč - 940,5313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 50

10212233

Cenové rozmezí
1 270,975 Kč - 812,2694 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Spínače 1NO & 1NC 4 A černá; bílá IP 50

10212080

Cenové rozmezí
1 301,5668 Kč - 556,903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá; bílá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO & 1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    51.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA zelená IP 65

10212523

Cenové rozmezí
1 144,5207 Kč - 489,6625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 65

10211748

Cenové rozmezí
1 864,6342 Kč - 798,1436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Nouzový vypínač 1NC 4 A červená polyamid

10211687

Cenové rozmezí
1 060,2521 Kč - 464,0185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Nouzový vypínač 1NC 4 A červená polyamid

10211649

Cenové rozmezí
1 060,2521 Kč - 464,0185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A bílá IP 65

10212028

Cenové rozmezí
301,0347 Kč - 270,9145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Nouzový vypínač 1NC 4 A červená polyamid

10211670

Cenové rozmezí
1 049,527 Kč - 458,9984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO + 1NC 4 A černá IP 50

10212240

Cenové rozmezí
2 122,0365 Kč - 940,5313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO + 1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Nouzový vypínač 1NC 4 A červená polyamid

10211694

Cenové rozmezí
1 060,2521 Kč - 464,0185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA modrá IP 65

10212400

Cenové rozmezí
464,3671 Kč - 417,9178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA modrá IP 50

10212608

Cenové rozmezí
880,9899 Kč - 377,2973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Nouzový vypínač 1NC 4 A červená polyamid

10212165

Cenové rozmezí
445,9603 Kč - 401,3657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Spínače 1NO 4 A zelená IP 65

10211458

Cenové rozmezí
405,2004 Kč - 372,7794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A červená IP 65

10211410

Cenové rozmezí
355,767 Kč - 320,1945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 65

10211762

Cenové rozmezí
2 266,0592 Kč - 970,1495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 2NO 4 A černá IP 65

10211779

Cenové rozmezí
2 556,4028 Kč - 1 094,0049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    2NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm