Menu Vyhledávání

Spínače tlačítkové, zapuštěné, plastové

Skladem

Kompletní zařízení obsahuje tlačítko i kontaktní blok. Dodáváno zabalené a v nesestaveném stavu. Spínače 4 A @ 230 V AC se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Spínače odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Jsou-li nainstalovány správně, jsou vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE. Momentový chod „NO“ (pružina vrací zpět) nebo udržovací „NC“ (zůstane dole).

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ uspořádání okruhu Barva Koupit
372,7794 Kč - 405,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
zelená
320,1945 Kč - 355,767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
zelená
320,1945 Kč - 355,767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
červená
320,1945 Kč - 355,767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
602,3623 Kč - 1 356,7244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO & 1NC
černá; bílá
970,1495 Kč - 2 266,0592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
270,9145 Kč - 301,0347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
žlutá
372,7794 Kč - 405,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
červená
908,2358 Kč - 2 122,0365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
270,9145 Kč - 301,0347 Kč 2 Skladem
1NO
zelená
556,903 Kč - 1 301,5668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO & 1NC
Červená, zelená
464,0185 Kč - 1 060,2521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NC
červená
372,7794 Kč - 405,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
908,2358 Kč - 2 122,0365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2NO
černá
1 094,0049 Kč - 2 556,4028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2NO
černá
1 106,1646 Kč - 2 556,4028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
1 094,0049 Kč - 2 556,4028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2NO
černá
970,1495 Kč - 2 266,0592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
545,859 Kč - 1 275,5202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
zelená
545,859 Kč - 1 275,5202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
žlutá
  • z/ze 5
Spínače 1NO 4 A zelená IP 65

10211458

Cenové rozmezí
405,2004 Kč - 372,7794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A zelená IP 65

10211366

Cenové rozmezí
355,767 Kč - 320,1945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A červená IP 65

10211410

Cenové rozmezí
355,767 Kč - 320,1945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 65

10211403

Cenové rozmezí
355,767 Kč - 320,1945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO & 1NC 4 A černá; bílá IP 65

10211533

Cenové rozmezí
1 356,7244 Kč - 602,3623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá; bílá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO & 1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    51.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 65

10211762

Cenové rozmezí
2 266,0592 Kč - 970,1495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A žlutá IP 65

10212042

Cenové rozmezí
301,0347 Kč - 270,9145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Spínače 1NO 4 A červená IP 65

10211472

Cenové rozmezí
405,2004 Kč - 372,7794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.4 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 65

10211731

Cenové rozmezí
2 122,0365 Kč - 908,2358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A zelená IP 65

10212011

Cenové rozmezí
301,0347 Kč - 270,9145 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Spínače 1NO & 1NC 4 A Červená, zelená IP 50

10212073

Cenové rozmezí
1 301,5668 Kč - 556,903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    Červená, zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO & 1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    51.0 mm
Nouzový vypínač 1NC 4 A červená polyamid

10211632

Cenové rozmezí
1 060,2521 Kč - 464,0185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 65

10211465

Cenové rozmezí
405,2004 Kč - 372,7794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 2NO 4 A černá IP 65

10211724

Cenové rozmezí
2 122,0365 Kč - 908,2358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    2NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 2NO 4 A černá IP 65

10211779

Cenové rozmezí
2 556,4028 Kč - 1 094,0049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    2NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 65

10211809

Cenové rozmezí
2 556,4028 Kč - 1 106,1646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 2NO 4 A černá IP 65

10211786

Cenové rozmezí
2 556,4028 Kč - 1 094,0049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    2NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 65

10211755

Cenové rozmezí
2 266,0592 Kč - 970,1495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA zelená IP 50

10212677

Cenové rozmezí
1 275,5202 Kč - 545,859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA žlutá IP 50

10212660

Cenové rozmezí
1 275,5202 Kč - 545,859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm