Menu Vyhledávání

Spoje třmenové – s pojistnou svorkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto ocelové třmenové spoje s pojistnou svorkou jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí pojistné svorky. Vytvoří spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Pojistná svorka je svorka, které se uchytí na základnu třmenu, kde zabraňuje samovolnému odpojení, a výsledkem je souvislá, kompaktní sestava. Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a odolnost vůči vysokým silám, jakož i vůči opotřebení a korozi. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením pojistné svorky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání, jakožto i v odvětvích jako automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a odolnost vůči vysokým silám, jakož i vůči opotřebení a korozi.
  • Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením pojistné svorky, aby bylo možné provést kontrolu, promazání nebo výměnu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 94
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d3 Velikost spoje Směr závitu Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Koupit
30,9782 Kč - 47,5826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x24
Left Hand
Coarse
6.0
24.0
76,3304 Kč - 117,4695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
Left Hand
Coarse
12.0
24.0
76,3304 Kč - 117,4695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
Left Hand
Fine
12.0
24.0
40,8913 Kč - 62,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x16
Left Hand
Fine
8.0
16.0
184,8782 Kč - 284,5043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x32
Left Hand
Fine
16.0
32.0
433,9434 Kč - 667,6434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x40
Right Hand
Fine
20.0
40.0
239,1521 Kč - 368,0217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x56
Right Hand
Fine
14.0
56.0
138,7826 Kč - 213,626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x28
Right Hand
Fine
14.0
28.0
45,60 Kč - 70,1347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x20
Left Hand
Coarse
10.0
20.0
134,5695 Kč - 206,9347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x48
Right Hand
Fine
12.0
48.0
54,026 Kč - 83,2695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
5x10
Left Hand
Coarse
5.0
10.0
264,926 Kč - 407,6739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x64
Right Hand
Coarse
16.0
64.0
228,00 Kč - 350,6739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x56
Right Hand
Coarse
14.0
56.0
55,0173 Kč - 84,5087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
5x20
Left Hand
Coarse
5.0
20.0
29,7391 Kč - 45,8478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x12
Left Hand
Coarse
6.0
12.0
44,6087 Kč - 68,6478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
Left Hand
Fine
8.0
32.0
411,1434 Kč - 632,4521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x40
Right Hand
Coarse
20.0
40.0
245,10 Kč - 376,9434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x56
Left Hand
Coarse
14.0
56.0
106,5652 Kč - 164,0608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x48
Right Hand
Coarse
12.0
48.0
44,6087 Kč - 68,6478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
Left Hand
Coarse
8.0
32.0
  • z/ze 5
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M6 6x24 24.0 ocel

20215835

Cenové rozmezí
47,5826 Kč - 30,9782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12 12x24 24.0 ocel

20215927

Cenové rozmezí
117,4695 Kč - 76,3304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12 12x24 24.0 ocel

20215934

Cenové rozmezí
117,4695 Kč - 76,3304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8 8x16 16.0 ocel

20215859

Cenové rozmezí
62,9478 Kč - 40,8913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M16 16x32 32.0 ocel

20216016

Cenové rozmezí
284,5043 Kč - 184,8782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M20 20x40 40.0 ocel

20215781

Cenové rozmezí
667,6434 Kč - 433,9434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M14 14x56 56.0 ocel

20215729

Cenové rozmezí
368,0217 Kč - 239,1521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M14 14x28 28.0 ocel

20215705

Cenové rozmezí
213,626 Kč - 138,7826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M10 10x20 20.0 ocel

20215880

Cenové rozmezí
70,1347 Kč - 45,60 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12 12x48 48.0 ocel

20215682

Cenové rozmezí
206,9347 Kč - 134,5695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M5 5x10 10.0 ocel

20215804

Cenové rozmezí
83,2695 Kč - 54,026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M16 16x64 64.0 ocel

20215750

Cenové rozmezí
407,6739 Kč - 264,926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M14 14x56 56.0 ocel

20215712

Cenové rozmezí
350,6739 Kč - 228,00 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M5 5x20 20.0 ocel

20215811

Cenové rozmezí
84,5087 Kč - 55,0173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x20
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M6 6x12 12.0 ocel

20215828

Cenové rozmezí
45,8478 Kč - 29,7391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8 8x32 32.0 ocel

20215873

Cenové rozmezí
68,6478 Kč - 44,6087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M20 20x40 40.0 ocel

20215774

Cenové rozmezí
632,4521 Kč - 411,1434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M14 14x56 56.0 ocel

20215989

Cenové rozmezí
376,9434 Kč - 245,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12 12x48 48.0 ocel

20215675

Cenové rozmezí
164,0608 Kč - 106,5652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8 8x32 32.0 ocel

20215866

Cenové rozmezí
68,6478 Kč - 44,6087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0