Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost spoje | Směr závitu | Povrchová úprava | Materiál | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351,4942 Kč - 540,8978 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x24
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 3 121,5852 Kč - 4 162,0285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25x50
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
| 3 121,5852 Kč - 4 162,0285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25x50
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 579,6974 Kč - 891,8815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x28
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 207,5271 Kč - 319,0761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x32
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 992,199 Kč - 1 323,0171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x80
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
20.0
|
80.0
|
||
| 1 275,028 Kč - 1 700,0374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36x72
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
35.0
|
72.0
|
||
| 336,6891 Kč - 517,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x24
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 126,0989 Kč - 193,9983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4x16
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
4.0
|
16.0
|
||
| 190,9351 Kč - 293,55 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x16
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 461,5117 Kč - 709,8805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x28
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 564,637 Kč - 868,6527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x56
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 2 731,5466 Kč - 3 642,0621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25x50
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 207,5271 Kč - 319,0761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x32
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 667,2519 Kč - 1 026,404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x32
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 708,8594 Kč - 1 090,7297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x56
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 354,3021 Kč - 545,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x24
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 66,1126 Kč - 101,5938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x10
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 787,2245 Kč - 1 211,2128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x32
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 785,4377 Kč - 1 208,405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x32
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku