Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost spoje | Směr závitu | Povrchová úprava | Materiál | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 315,6145 Kč - 1 754,1527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x80
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
20.0
|
80.0
|
||
| 1 818,7337 Kč - 2 424,9783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18x36
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
18.0
|
36.0
|
||
| 120,7384 Kč - 185,8299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x48
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 127,8857 Kč - 196,5509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x28
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 55,6469 Kč - 85,5124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 43,9049 Kč - 67,3889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x10
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 728,004 Kč - 1 119,8294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30x60
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
30.0
|
60.0
|
||
| 3 211,437 Kč - 4 282,0011 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42x84
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
42.0
|
84.0
|
||
| 40,5865 Kč - 62,5389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x10
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 25,0156 Kč - 38,5444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6x24
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 133,5014 Kč - 205,2297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x28
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 172,8116 Kč - 265,9818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x32
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 992,199 Kč - 1 323,0171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x80
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
20.0
|
80.0
|
||
| 1 275,028 Kč - 1 700,0374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36x72
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
35.0
|
72.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
|||
| 1 250,2677 Kč - 1 666,8535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35x54
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
35.0
|
54.0
|
||
| 3 189,7398 Kč - 4 252,9013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40x84
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
40.0
|
84.0
|
||
| 4 716,7103 Kč - 6 288,862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50x96
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
50.0
|
96.0
|
||
| 152,9013 Kč - 235,3505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4x8
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 1 408,019 Kč - 1 877,1884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36x72
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
35.0
|
72.0