Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost spoje | Směr závitu | Povrchová úprava | Materiál | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326,7339 Kč - 502,6087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 707,0726 Kč - 1 087,6666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x56
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 116,9095 Kč - 179,9589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x28
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 21,1867 Kč - 32,4181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6x24
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 25,7813 Kč - 39,8207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x20
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 29,8655 Kč - 45,947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x32
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 14,5499 Kč - 22,463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x10
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 32,4181 Kč - 50,0311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x32
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 135,5435 Kč - 208,5481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x56
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 130,9488 Kč - 201,4008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x48
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 117,9305 Kč - 181,2352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x28
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 4 716,7103 Kč - 6 288,862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50x96
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
50.0
|
96.0
|
||
| 173,3221 Kč - 266,4923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x32
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 109,7622 Kč - 168,9827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6x24
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 671,0808 Kč - 1 032,275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25x50
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
| 321,884 Kč - 495,2061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x40
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 1 744,9633 Kč - 2 326,7028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18x36
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
18.0
|
36.0
|
||
| 339,2417 Kč - 521,7532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x40
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 3 211,437 Kč - 4 282,0011 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42x84
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
42.0
|
84.0
|
||
| 1 617,8434 Kč - 2 156,9543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18x36
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
18.0
|
36.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku