Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost spoje | Směr závitu | Povrchová úprava | Materiál | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,1812 Kč - 69,6862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x20
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 752,7643 Kč - 1 158,1186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x32
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 88,3203 Kč - 135,7988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x20
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 272,6186 Kč - 419,3936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x20
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 336,6891 Kč - 517,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x24
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 126,0989 Kč - 193,9983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4x16
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
4.0
|
16.0
|
||
| 190,9351 Kč - 293,55 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x16
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 1 484,8525 Kč - 1 979,8033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x80
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
20.0
|
80.0
|
||
| 2 491,3461 Kč - 3 321,7097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35x72
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
35.0
|
72.0
|
||
| 564,637 Kč - 868,6527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x56
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 592,4605 Kč - 911,5366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x56
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 3 015,3967 Kč - 4 020,614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30x54
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
30.0
|
54.0
|
||
| 269,045 Kč - 414,0331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x20
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 1 059,3326 Kč - 1 412,3584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x64
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 787,2245 Kč - 1 211,2128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x32
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 3 121,5852 Kč - 4 162,0285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25x50
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
| 1 489,4472 Kč - 1 985,9296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x40
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 579,6974 Kč - 891,8815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x28
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 13,0183 Kč - 20,1656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4x16
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
4.0
|
16.0
|
||
| 20,4209 Kč - 31,3971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x16
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku