Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost spoje | Směr závitu | Povrchová úprava | Materiál | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 315,6145 Kč - 1 754,1527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x80
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
20.0
|
80.0
|
||
| 1 326,0802 Kč - 1 767,9368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28x56
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
28.0
|
56.0
|
||
| 4 716,7103 Kč - 6 288,862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50x96
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
50.0
|
96.0
|
||
| 59,4758 Kč - 91,3834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 25,0156 Kč - 38,5444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6x24
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 15,8262 Kč - 24,505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6x12
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 65,3468 Kč - 100,5728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x48
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 1 744,9633 Kč - 2 326,7028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18x36
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
18.0
|
36.0
|
||
| 671,0808 Kč - 1 032,275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25x50
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
| 124,0568 Kč - 190,6799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x56
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 116,9095 Kč - 179,9589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x28
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 42,8838 Kč - 65,8573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 127,8857 Kč - 196,5509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x28
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 1 818,7337 Kč - 2 424,9783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18x36
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
18.0
|
36.0
|
||
| 40,076 Kč - 61,5179 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x20
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 21,1867 Kč - 32,4181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6x24
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 259,0898 Kč - 398,4622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x64
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
| 372,4256 Kč - 573,0607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x48
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 1 606,1014 Kč - 2 141,3834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x64
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
| 115,8884 Kč - 178,1721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6x24
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
6.0
|
24.0