Menu Vyhledávání

Spony hadicové – plastové

Skladem

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

  • Designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings.
  • Features a push lock, which allows for easy installation and removal.
  • Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.
Materiál: polyamid, PA66 Barva: černá, bílá, přírodní, šedá Produktová řada: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 151
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Barva d1 Způsob montáže W Typ Koupit
3,6048 Kč - 4,4504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.9 mm
přírodní
7.6 mm
se zajištěním
5.6 mm
2
5,5386 Kč - 6,8377 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.9 mm
černá
22.2 mm
Dvojitý úchop
7.0 mm
1
4,7181 Kč - 5,8249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.1 mm
přírodní
18.5 mm
se zajištěním
5.6 mm
2
12,0817 Kč - 14,9159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.4 mm
přírodní
45.5 mm
se zajištěním
8.7 mm
2
11,0265 Kč - 13,613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.2 mm
přírodní
31.8 mm
se zajištěním
7.5 mm
2
2,0534 Kč - 2,5352 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6 mm
černá
1.7 mm
Dvojitý úchop
4.5 mm
1
13,1808 Kč - 16,2727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.2 mm
černá
43.2 mm
Dvojitý úchop
8.9 mm
1
13,7811 Kč - 17,0137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
69.0 mm
černá
65.0 mm
Dvojitý úchop
9.5 mm
1
30,7292 Kč - 37,9372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.8 mm
černá
105.3 mm
Dvojitý úchop
8.7 mm
1
10,4419 Kč - 12,8914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.5 mm
černá
46.0 mm
Dvojitý úchop
9.0 mm
1
2,8014 Kč - 3,4586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.2 mm
černá
7.9 mm
Dvojitý úchop
4.8 mm
1
4,9411 Kč - 6,1002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
černá
16.9 mm
Dvojitý úchop
7.1 mm
1
4,7238 Kč - 5,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.1 mm
černá
15.1 mm
Dvojitý úchop
7.2 mm
1
14,6777 Kč - 18,1208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.7 mm
přírodní
53.9 mm
se zajištěním
10.3 mm
1
4,0678 Kč - 5,0222 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.9 mm
černá
11.1 mm
Dvojitý úchop
6.4 mm
1
4,7181 Kč - 5,8249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.7 mm
přírodní
17.0 mm
se zajištěním
5.6 mm
2
5,5649 Kč - 6,8704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.7 mm
černá
24.5 mm
Dvojitý úchop
7.1 mm
1
16,297 Kč - 20,12 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.7 mm
černá
65.9 mm
Dvojitý úchop
9.2 mm
1
12,0242 Kč - 14,8447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.8 mm
černá
32.0 mm
Dvojitý úchop
9.1 mm
1
4,5044 Kč - 5,5612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.1 mm
černá
13.1 mm
Dvojitý úchop
7.2 mm
1
  • z/ze 8
Spony hadicové 7.6 mm 8.9 mm polyamid přírodní

10221839

Cenové rozmezí
4,4504 Kč - 3,6048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 22.2 mm 22.9 mm polyamid černá

10221563

Cenové rozmezí
6,8377 Kč - 5,5386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.9 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 18.5 mm 20.1 mm polyamid přírodní

10221907

Cenové rozmezí
5,8249 Kč - 4,7181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 45.5 mm 53.4 mm polyamid přírodní

10221983

Cenové rozmezí
14,9159 Kč - 12,0817 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 31.8 mm 36.2 mm polyamid přírodní

10221952

Cenové rozmezí
13,613 Kč - 11,0265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 1.7 mm 7.6 mm polyamid černá

10221440

Cenové rozmezí
2,5352 Kč - 2,0534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    4.5 mm
  • d1
    1.7 mm
  • d2
    7.6 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 43.2 mm 46.2 mm polyamid černá

10221648

Cenové rozmezí
16,2727 Kč - 13,1808 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.9 mm
  • d1
    43.2 mm
  • d2
    46.2 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 65.0 mm 69.0 mm polyamid černá

10221716

Cenové rozmezí
17,0137 Kč - 13,7811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.5 mm
  • d1
    65.0 mm
  • d2
    69.0 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 105.3 mm 111.8 mm polyamid černá

10221792

Cenové rozmezí
37,9372 Kč - 30,7292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.7 mm
  • d1
    105.3 mm
  • d2
    111.8 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 46.0 mm 50.5 mm polyamid černá

10221655

Cenové rozmezí
12,8914 Kč - 10,4419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.0 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 7.9 mm 9.2 mm polyamid černá

10221488

Cenové rozmezí
3,4586 Kč - 2,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 16.9 mm 19.1 mm polyamid černá

10221532

Cenové rozmezí
6,1002 Kč - 4,9411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    7.1 mm
  • d1
    16.9 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 15.1 mm 17.1 mm polyamid černá

10221525

Cenové rozmezí
5,8318 Kč - 4,7238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    7.2 mm
  • d1
    15.1 mm
  • d2
    17.1 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 53.9 mm 60.7 mm polyamid přírodní

10222003

Cenové rozmezí
18,1208 Kč - 14,6777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 11.1 mm 12.9 mm polyamid černá

10221464

Cenové rozmezí
5,0222 Kč - 4,0678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.9 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 17.0 mm 19.7 mm polyamid přírodní

10221891

Cenové rozmezí
5,8249 Kč - 4,7181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 24.5 mm 27.7 mm polyamid černá

10221570

Cenové rozmezí
6,8704 Kč - 5,5649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    7.1 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 65.9 mm 71.7 mm polyamid černá

10221723

Cenové rozmezí
20,12 Kč - 16,297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.2 mm
  • d1
    65.9 mm
  • d2
    71.7 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 32.0 mm 34.8 mm polyamid černá

10221600

Cenové rozmezí
14,8447 Kč - 12,0242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.1 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    34.8 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 13.1 mm 15.1 mm polyamid černá

10221518

Cenové rozmezí
5,5612 Kč - 4,5044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    7.2 mm
  • d1
    13.1 mm
  • d2
    15.1 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá