10091814
167208569902
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 10,2771 Kč |
500 - 999 | 7,293 Kč |
1000 + | 5,6475 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 15.0 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 0.591 in |
Průměr hlavy | 17.0 mm |
Průměr hlavy | 0.669 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 5.9 - 7.2 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.232 - 0.283 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 1.0 - 10.0 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.039 - 0.394 in |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Typ nýtu | nýty zoubkované |
Typ | Typ 2 |
Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
Drážka | Utahování bez drážky |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku