Menu Vyhledávání

Spony zarážecí – žebrované

Skladem

Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.

Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.

Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.

  • Materiál: polyamid 6, polymid 6.6 a polypropylen (PP)
  • Barvy: průhledná, černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií
  • Nelze odstranit


Produktová řada: SR2324

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 303
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Typ Koupit
0,8071 Kč - 0,9965 Kč 22000 Skladem
3.2 mm
černá
polyamid
8.7 mm
1.6 - 9.5 mm
Typ 2
3,0509 Kč - 3,7667 Kč 30 Skladem
6.4 mm
černá
polyamid
17.8 mm
1.6 - 44.5 mm
Typ 2
2,015 Kč - 2,4876 Kč 9000 Skladem
6.4 mm
černá
polyamid
17.8 mm
1.6 - 25.4 mm
Typ 2
1,7883 Kč - 2,2076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
polyamid
17.8 mm
1.6 - 9.5 mm
Typ 2
0,7994 Kč - 0,987 Kč 10600 Skladem
3.2 mm
černá
polyamid
8.7 mm
1.6 - 3.2 mm
Typ 2
1,9754 Kč - 2,4386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
polyamid
17.8 mm
1.6 - 22.2 mm
Typ 2
1,531 Kč - 1,8904 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
polyamid
12.7 mm
1.6 - 12.7 mm
Typ 2
2,6918 Kč - 3,3231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
černá
polyamid
20 mm
1.6 - 12.7 mm
Typ 2
2,2609 Kč - 3,3845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
černá
polyamid
20 mm
1.6 - 6.4 mm
Typ 2
4,9865 Kč - 6,1562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
černá
polyamid
22.2 mm
1.6 - 38.1 mm
Typ 2
1,4892 Kč - 1,8006 Kč 1000 Skladem
3.0 mm
černá
polyamid
8.4 mm
1.6 - 6.0 mm
Typ 2
3,0718 Kč - 3,7922 Kč 700 Skladem
6.0 mm
černá
polyamid
16.8 mm
1.6 - 50.0 mm
Typ 2
2,7731 Kč - 3,4234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
černá
polyamid
20 mm
1.6 - 25.4 mm
Typ 2
2,8524 Kč - 3,5216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
černá
polyamid
22.2 mm
1.6 - 19.1 mm
Typ 2
2,792 Kč - 3,4467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
černá
polyamid
25.4 mm
1.6 - 9.5 mm
Typ 2
2,6918 Kč - 3,3231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
černá
polyamid
20 mm
1.6 - 15.9 mm
Typ 2
2,5726 Kč - 3,1761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
černá
polyamid
22.2 mm
1.6 - 9.5 mm
Typ 2
2,7124 Kč - 3,3488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
černá
polyamid
20 mm
1.6 - 19.1 mm
Typ 2
2,5726 Kč - 3,1761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
černá
polyamid
22.2 mm
1.6 - 12.7 mm
Typ 2
5,1245 Kč - 6,3267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
černá
polyamid
22.2 mm
1.6 - 44.5 mm
Typ 2
  • z/ze 16
Nýty zatlačovací 3.2 mm 1.6 mm 9.5 mm polyamid černá

10224472

Cenové rozmezí
0,9965 Kč - 0,8071 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 9.5 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 1.6 mm 44.5 mm polyamid černá

10224632

Cenové rozmezí
3,7667 Kč - 3,0509 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    41.5 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 44.5 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 1.6 mm 25.4 mm polyamid černá

10224601

Cenové rozmezí
2,4876 Kč - 2,015 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    25.5 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 25.4 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 1.6 mm 9.5 mm polyamid černá

10224557

Cenové rozmezí
2,2076 Kč - 1,7883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.9 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 9.5 mm
Nýty zatlačovací 3.2 mm 1.6 mm 3.2 mm polyamid černá

10224458

Cenové rozmezí
0,987 Kč - 0,7994 Kč

Skladové zásoby
10600 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.3 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 1.6 mm 22.2 mm polyamid černá

10224595

Cenové rozmezí
2,4386 Kč - 1,9754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    22.4 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 22.2 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 1.6 mm 12.7 mm polyamid černá

10224502

Cenové rozmezí
1,8904 Kč - 1,531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 12.7 mm
Nýty zatlačovací 7.1 mm 1.6 mm 12.7 mm polyamid černá

10224670

Cenové rozmezí
3,3231 Kč - 2,6918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    13.1 mm
  • Průměr hlavy
    20 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 12.7 mm
Nýty zatlačovací 7.1 mm 1.6 mm 6.4 mm polyamid černá

10224755

Cenové rozmezí
3,3845 Kč - 2,2609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    48.3 mm
  • Průměr hlavy
    20 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 6.4 mm
Nýty zatlačovací 7.9 mm 1.6 mm 38.1 mm polyamid černá

10224830

Cenové rozmezí
6,1562 Kč - 4,9865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    36.0 mm
  • Průměr hlavy
    22.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 38.1 mm
Nýty zatlačovací 3.0 mm 1.6 mm 6.0 mm polyamid černá

10223932

Cenové rozmezí
1,8006 Kč - 1,4892 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 6.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 6.0 mm 1.6 mm 50.0 mm polyamid černá

10224021

Cenové rozmezí
3,7922 Kč - 3,0718 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    53.7 mm
  • Průměr hlavy
    16.8 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 50.0 mm
Nýty zatlačovací 7.1 mm 1.6 mm 25.4 mm polyamid černá

10224717

Cenové rozmezí
3,4234 Kč - 2,7731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    25.9 mm
  • Průměr hlavy
    20 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 25.4 mm
Nýty zatlačovací 7.9 mm 1.6 mm 19.1 mm polyamid černá

10224793

Cenové rozmezí
3,5216 Kč - 2,8524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    19.9 mm
  • Průměr hlavy
    22.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 19.1 mm
Nýty zatlačovací 9.5 mm 1.6 mm 9.5 mm polyamid černá

10224878

Cenové rozmezí
3,4467 Kč - 2,792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.3 mm
  • Průměr hlavy
    25.4 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 9.5 mm
Nýty zatlačovací 7.1 mm 1.6 mm 15.9 mm polyamid černá

10224687

Cenové rozmezí
3,3231 Kč - 2,6918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    16.3 mm
  • Průměr hlavy
    20 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 15.9 mm
Nýty zatlačovací 7.9 mm 1.6 mm 9.5 mm polyamid černá

10224762

Cenové rozmezí
3,1761 Kč - 2,5726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.4 mm
  • Průměr hlavy
    22.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 9.5 mm
Nýty zatlačovací 7.1 mm 1.6 mm 19.1 mm polyamid černá

10224694

Cenové rozmezí
3,3488 Kč - 2,7124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    19.5 mm
  • Průměr hlavy
    20 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 19.1 mm
Nýty zatlačovací 7.9 mm 1.6 mm 12.7 mm polyamid černá

10224779

Cenové rozmezí
3,1761 Kč - 2,5726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    13.4 mm
  • Průměr hlavy
    22.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 12.7 mm
Nýty zatlačovací 7.9 mm 1.6 mm 44.5 mm polyamid černá

10224847

Cenové rozmezí
6,3267 Kč - 5,1245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    43.0 mm
  • Průměr hlavy
    22.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 44.5 mm