Menu Vyhledávání

Spony zarážecí – žebrované

Skladem

Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.

Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.

Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.

  • Materiál: polyamid 6, polymid 6.6 a polypropylen (PP)
  • Barvy: průhledná, černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií
  • Nelze odstranit


Produktová řada: SR2324

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 303
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Typ Koupit
5,0898 Kč - 9,3009 Kč 1000 Skladem
4.1 mm
černá
polyamid
12.0 mm
1.5 - 5.5 mm
Typ 2
4,769 Kč - 8,7014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
přírodní
polyamid
13.0 mm
2.0 - 7.0 mm
Typ 2
4,9363 Kč - 9,0221 Kč 4100 Skladem
5.6 mm
černá
polyamid
13.0 mm
1.5 - 15.0 mm
typ 1
5,034 Kč - 9,1894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
přírodní
polyamid
12.0 mm
2.0 - 10.0 mm
Typ 2
5,6475 Kč - 10,291 Kč 4000 Skladem
4.8 mm
přírodní
polyamid
11.0 mm
0.7 - 8.0 mm
typ 1
6,6097 Kč - 10,7512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8 mm
černá
polyamid
13.0 mm
1.5 - 9.0 mm
Typ 2
13,3867 Kč - 21,098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
černá
polyamid
25.4 mm
2.9 - 14.4 mm
typ 1
3,2909 Kč - 4,6017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.8 mm
černá
polyamid
16.0 mm
3.0 - 15.0 mm
typ 1
4,769 Kč - 8,7014 Kč 2000 Skladem
5.6 mm
černá
polyamid
13.0 mm
2.0 - 7.0 mm
Typ 2
3,6953 Kč - 4,769 Kč 2200 Skladem
7.0 mm
černá
polyamid
18.0 mm
3.0 - 19.0 mm
typ 1
3,1933 Kč - 5,8287 Kč 10900 Skladem
2.7 mm
přírodní
polyamid
6.0 mm
1.5 - 4.0 mm
Typ 2
5,6475 Kč - 10,2771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
černá
polyamid
17.0 mm
1.0 - 10.0 mm
Typ 2
3,1933 Kč - 5,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
černá
polyamid
6.0 mm
1.5 - 4.0 mm
Typ 2
9,9564 Kč - 9,9564 Kč 900 Skladem
6.4 mm
černá
polyamid
17.8 mm
2.7 - 7.6 mm
typ 1
13,5958 Kč - 13,5958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
transparentní
polypropylen
30.0 mm
2.0 - 25.0 mm
typ 1
7,8368 Kč - 7,8368 Kč 5000 Skladem
4.8 mm
černá
polyamid
11.0 mm
1.7 - 8.0 mm
typ 1
8,1297 Kč - 8,1297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
přírodní
polyamid
30.0 mm
2.0 - 25.0 mm
typ 1
9,3985 Kč - 9,3985 Kč 50 Skladem
8.0 mm
přírodní
polyamid
12.7 mm
3.3 - 12.7 mm
typ 1
8,6038 Kč - 8,6038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
černá
polyamid
15.9 mm
2.4 - 11.9 mm
typ 1
5,5778 Kč - 5,5778 Kč 900 Skladem
4.8 mm
přírodní
polyamid
11.0 mm
0.7 - 13.0 mm
typ 1
  • z/ze 16
Nýty zatlačovací 4.1 mm 1.5 mm 5.5 mm polyamid černá

10091692

Cenové rozmezí
9,3009 Kč - 5,0898 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 5.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 5.5 mm
Nýty zatlačovací 5.6 mm 2.0 mm 7.0 mm polyamid přírodní

10091722

Cenové rozmezí
8,7014 Kč - 4,769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.6 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 7.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 5.6 mm 1.5 mm 15.0 mm polyamid černá

10091753

Cenové rozmezí
9,0221 Kč - 4,9363 Kč

Skladové zásoby
4100 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    20.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.6 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 15.0 mm
Nýty zatlačovací 4.1 mm 2.0 mm 10.0 mm polyamid přírodní

10091708

Cenové rozmezí
9,1894 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 5.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 10.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm polyamid přírodní

10218013

Cenové rozmezí
10,291 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.2 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.7 - 8.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 6.8 mm 1.5 mm 9.0 mm polyamid černá

10091852

Cenové rozmezí
10,7512 Kč - 6,6097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    14.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.8 - 8.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 9.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 10.0 mm 2.9 mm 14.4 mm polyamid černá

10218228

Cenové rozmezí
21,098 Kč - 13,3867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    20.8 mm
  • Průměr hlavy
    25.4 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    10.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.9 - 14.4 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 5.8 mm 3.0 mm 15.0 mm polyamid černá

10119389

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    19.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 15.0 mm
Nýty zatlačovací 5.6 mm 2.0 mm 7.0 mm polyamid černá

10091739

Cenové rozmezí
8,7014 Kč - 4,769 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.6 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 7.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 7.0 mm 3.0 mm 19.0 mm polyamid černá

10119402

Cenové rozmezí
4,769 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    23.0 mm
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 19.0 mm
Nýty zatlačovací 2.7 mm 1.5 mm 4.0 mm polyamid přírodní

10091593

Cenové rozmezí
5,8287 Kč - 3,1933 Kč

Skladové zásoby
10900 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.7 - 3.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 4.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 5.9 mm 1.0 mm 10.0 mm polyamid černá

10091814

Cenové rozmezí
10,2771 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.9 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 10.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 2.7 mm 1.5 mm 4.0 mm polyamid černá

10091609

Cenové rozmezí
5,8287 Kč - 3,1933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.7 - 3.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 4.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 6.4 mm 2.7 mm 7.6 mm polyamid černá

10102749

Cenové rozmezí
9,9564 Kč - 9,9564 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.7 - 7.6 mm
Nýty zatlačovací 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm polypropylen transparentní

10278994

Cenové rozmezí
13,5958 Kč - 13,5958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    34.8 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 25.0 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 1.7 mm 8.0 mm polyamid černá

10265932

Cenové rozmezí
7,8368 Kč - 7,8368 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.7 - 8.0 mm
Nýty zatlačovací 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10103623

Cenové rozmezí
8,1297 Kč - 8,1297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    34.5 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 25.0 mm
Nýty zatlačovací 8.0 mm 3.3 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10103630

Cenové rozmezí
9,3985 Kč - 9,3985 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    16.8 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    8.0 - 8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.3 - 12.7 mm
Nýty zatlačovací 7.0 mm 2.4 mm 11.9 mm polyamid černá

10265994

Cenové rozmezí
8,6038 Kč - 8,6038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    18.9 mm
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.4 - 11.9 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 0.7 mm 13.0 mm polyamid přírodní

10266021

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 5,5778 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.3 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.7 - 13.0 mm