Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.
Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.
Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.
Produktová řada: SR2324
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3407 Kč - 9,7612 Kč | 100 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
typ 1
|
||
12,7592 Kč - 20,7355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
typ 1
|
||
3,6953 Kč - 4,769 Kč | 2200 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
typ 1
|
||
5,6475 Kč - 10,2771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Typ 2
|
||
3,2909 Kč - 4,6017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.228 in
5.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
typ 1
|
||
4,769 Kč - 8,7014 Kč | 2000 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Typ 2
|
||
4,9363 Kč - 9,0221 Kč | 4100 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
typ 1
|
||
4,769 Kč - 8,7014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Typ 2
|
||
3,1933 Kč - 5,8287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Typ 2
|
||
5,3407 Kč - 6,5957 Kč | 56400 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Typ 2
|
||
9,4125 Kč - 15,2971 Kč | 100 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
typ 1
|
||
9,3985 Kč - 9,3985 Kč | 50 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
typ 1
|
||
8,6038 Kč - 8,6038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.469 in
2.4 - 11.9 mm
|
typ 1
|
||
7,8368 Kč - 7,8368 Kč | 5000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
typ 1
|
||
5,4941 Kč - 5,4941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
typ 1
|
||
6,7351 Kč - 6,7351 Kč | 1900 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
typ 1
|
||
4,6993 Kč - 5,7033 Kč | 28 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.126 - 0.236 in
3.2 - 6.0 mm
|
Typ 2
|
||
5,6057 Kč - 5,6057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.024 - 0.362 in
0.6 - 9.2 mm
|
typ 1
|
||
4,6017 Kč - 4,6017 Kč | 4285 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.059 - 0.295 in
1.5 - 7.5 mm
|
Typ 3
|
||
4,3785 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.799 - 1.15 in
20.3 - 29.2 mm
|
Typ 2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku