Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.

Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Duté jádro slouží jako integrovaný ventilační systém.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Odpovídá normě DIN 912.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0090.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 172
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 A/F d3 Koupit
68,1805 Kč - 90,7421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
2.5
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
2.0
0.9
106,8575 Kč - 142,3114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
30.0
5.0
1.6
52,561 Kč - 69,916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
2.5
ocel nerezavějící AISI 304
4.0
2.0
0.9
74,1308 Kč - 98,6758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
4.0
1.3
83,0563 Kč - 110,8244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
2.5
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
2.0
0.9
186,4428 Kč - 248,673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
25.0
14.0
1.8
71,1557 Kč - 94,709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
5.0
1.6
77,6018 Kč - 103,3865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
4.0
1.3
142,3114 Kč - 189,6658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
ocel nerezavějící AISI 316
30.0
10.0
1.8
159,4185 Kč - 212,4753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
ocel nerezavějící AISI 316
40.0
10.0
1.8
133,6338 Kč - 178,0132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
ocel nerezavějící AISI 316
25.0
10.0
1.8
223,6321 Kč - 298,0109 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
40.0
14.0
1.8
153,7161 Kč - 205,0375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
50.0
8.0
1.8
88,2628 Kč - 117,5184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
20.0
5.0
1.6
68,1805 Kč - 90,99 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
3.0
1.0
54,7924 Kč - 72,8912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
2.5
ocel nerezavějící AISI 304
5.0
2.0
0.9
72,6433 Kč - 96,6924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
2.5
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
2.0
0.9
111,3202 Kč - 148,5096 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
35.0
5.0
1.6
69,6681 Kč - 92,9735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
3.0
1.0
97,932 Kč - 130,4108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
6.0
1.8
  • z/ze 9
Šrouby duté – s odvětráním M2.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20219864

Cenové rozmezí
90,7421 Kč - 68,1805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    10.0
  • h1
    2.5
Šrouby duté – s odvětráním M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236236

Cenové rozmezí
142,3114 Kč - 106,8575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    30.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M2.5 4.0 ocel nerezavějící AISI 304

20144432

Cenové rozmezí
69,916 Kč - 52,561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    4.0
  • h1
    2.5
Šrouby duté – s odvětráním M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226909

Cenové rozmezí
98,6758 Kč - 74,1308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    10.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M2.5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20219871

Cenové rozmezí
110,8244 Kč - 83,0563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    16.0
  • h1
    2.5
Šrouby duté – s odvětráním M16 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226930

Cenové rozmezí
248,673 Kč - 186,4428 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    16.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236182

Cenové rozmezí
94,709 Kč - 71,1557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    8.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226893

Cenové rozmezí
103,3865 Kč - 77,6018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    12.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236496

Cenové rozmezí
189,6658 Kč - 142,3114 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236519

Cenové rozmezí
212,4753 Kč - 159,4185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236489

Cenové rozmezí
178,0132 Kč - 133,6338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M16 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236571

Cenové rozmezí
298,0109 Kč - 223,6321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    16.0
Šrouby duté – s odvětráním M10 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236458

Cenové rozmezí
205,0375 Kč - 153,7161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20142988

Cenové rozmezí
117,5184 Kč - 88,2628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    20.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20142933

Cenové rozmezí
90,99 Kč - 68,1805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 304

20142940

Cenové rozmezí
72,8912 Kč - 54,7924 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    5.0
  • h1
    2.5
Šrouby duté – s odvětráním M2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20144463

Cenové rozmezí
96,6924 Kč - 72,6433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    12.0
  • h1
    2.5
Šrouby duté – s odvětráním M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143169

Cenové rozmezí
148,5096 Kč - 111,3202 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    35.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143121

Cenové rozmezí
92,9735 Kč - 69,6681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143077

Cenové rozmezí
130,4108 Kč - 97,932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    8.0