Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0090.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | h1 | Materiál | l1 | A/F | d3 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135,2778 Kč - 180,2902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
50.0
|
5.0
|
1.6
|
||
81,1185 Kč - 108,0778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
71,4902 Kč - 95,3203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
83,0442 Kč - 110,7256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
4.0
|
1.3
|
||
64,7504 Kč - 86,1734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
108,80 Kč - 145,1469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
30.0
|
3.0
|
1.0
|
||
88,3398 Kč - 117,7061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
20.0
|
6.0
|
1.8
|
||
72,4531 Kč - 96,5238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
118,9097 Kč - 158,6265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
35.0
|
3.0
|
1.0
|
||
121,3168 Kč - 161,7557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M12
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
20.0
|
10.0
|
1.8
|
||
109,2814 Kč - 145,6283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
30.0
|
4.0
|
1.3
|
||
124,9274 Kč - 166,5699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
50.0
|
6.0
|
1.8
|
||
137,2035 Kč - 182,938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
60.0
|
6.0
|
1.8
|
||
78,4708 Kč - 104,7079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
6.0
|
1.8
|
||
100,6159 Kč - 134,0743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
30.0
|
6.0
|
1.8
|
||
88,5805 Kč - 118,1876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
20.0
|
3.0
|
1.0
|
||
188,2336 Kč - 250,8177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M12
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
60.0
|
10.0
|
1.8
|
||
240,9486 Kč - 321,3451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
M16
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
50.0
|
14.0
|
1.8
|
||
149,2389 Kč - 199,0654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
50.0
|
8.0
|
1.8
|
||
141,7769 Kč - 188,9557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
45.0
|
8.0
|
1.8
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku