Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.

Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Duté jádro slouží jako integrovaný ventilační systém.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Odpovídá normě DIN 912.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0090.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 172
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 A/F d3 Koupit
106,1522 Kč - 141,5362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
4.0
1.3
79,915 Kč - 106,3929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
16.0
3.0
1.0
67,6389 Kč - 90,2654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
5.0
1.6
107,3557 Kč - 143,2212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
3.0
1.0
79,915 Kč - 106,6336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
ocel nerezavějící AISI 304
16.0
3.0
1.0
129,7415 Kč - 173,069 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
8.0
1.8
53,9185 Kč - 71,9716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
M2.5
2.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
1.5
0.7
69,5646 Kč - 92,6725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
M2
2.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
1.5
0.7
147,0725 Kč - 196,1769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
10.0
1.8
66,6761 Kč - 88,8212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
4.0
1.3
73,6566 Kč - 98,2088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
4.0
1.3
108,0778 Kč - 144,184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
35.0
5.0
1.6
104,4672 Kč - 139,1292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
25.0
8.0
1.8
57,7699 Kč - 77,0265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
5.0
3.0
1.0
79,4336 Kč - 105,9115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
16.0
5.0
1.6
115,2991 Kč - 153,5716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
35.0
4.0
1.3
189,4371 Kč - 252,5026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
40.0
14.0
1.8
179,8088 Kč - 239,7451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
35.0
14.0
1.8
75,3415 Kč - 100,3752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
4.0
1.3
70,5274 Kč - 94,1168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
5.0
1.6
  • z/ze 9
Šrouby duté – s odvětráním M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143442

Cenové rozmezí
141,5362 Kč - 106,1522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    30.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143398

Cenové rozmezí
106,3929 Kč - 79,915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143473

Cenové rozmezí
90,2654 Kč - 67,6389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    8.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143411

Cenové rozmezí
143,2212 Kč - 107,3557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    30.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143107

Cenové rozmezí
106,6336 Kč - 79,915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M10 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143640

Cenové rozmezí
173,069 Kč - 129,7415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním M2.5 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143329

Cenové rozmezí
71,9716 Kč - 53,9185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    6.0
  • h1
    2.0
Šrouby duté – s odvětráním M2 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20144418

Cenové rozmezí
92,6725 Kč - 69,5646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    12.0
  • h1
    2.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143701

Cenové rozmezí
196,1769 Kč - 147,0725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143206

Cenové rozmezí
88,8212 Kč - 66,6761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    8.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143008

Cenové rozmezí
98,2088 Kč - 73,6566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    12.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143169

Cenové rozmezí
144,184 Kč - 108,0778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    35.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143619

Cenové rozmezí
139,1292 Kč - 104,4672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 5.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143374

Cenové rozmezí
77,0265 Kč - 57,7699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    5.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143497

Cenové rozmezí
105,9115 Kč - 79,4336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    16.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143459

Cenové rozmezí
153,5716 Kč - 115,2991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    35.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M16 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143763

Cenové rozmezí
252,5026 Kč - 189,4371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    16.0
Šrouby duté – s odvětráním M16 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143756

Cenové rozmezí
239,7451 Kč - 179,8088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    16.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226893

Cenové rozmezí
100,3752 Kč - 75,3415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    12.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143480

Cenové rozmezí
94,1168 Kč - 70,5274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    10.0
  • h1
    6.0