Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 220,3379 Kč - 7 775,2984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 26 613,8235 Kč - 33 267,1306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 48 673,8341 Kč - 60 842,1563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 12 146,8894 Kč - 15 183,7233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 12 280,5188 Kč - 15 350,6237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
3000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 34 185,5788 Kč - 42 731,9859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 8 668,5578 Kč - 10 835,6352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 10 471,9351 Kč - 13 089,8817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 24 712,0215 Kč - 30 889,9649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 9 089,7755 Kč - 11 362,2938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 6 205,9585 Kč - 7 757,4481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
2000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 5 626,0713 Kč - 7 032,5271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
800.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 2 189,1424 Kč - 2 736,552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 12 614,9642 Kč - 15 768,7177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 15 261,5209 Kč - 19 077,0127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 14 795,9253 Kč - 18 494,9686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 29 528,6307 Kč - 36 910,7016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 35 358,2451 Kč - 44 197,8436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 1 654,6248 Kč - 2 068,4049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 9 577,6841 Kč - 11 972,1051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
3000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku