20178741
20178741
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 30 461,012 Kč |
| 5 - 19 | 27 414,8563 Kč |
| 20 + | 24 368,8989 Kč |
| Screw dia. x lead | 40x80 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 80.0 |
| d1 | 39.52 |
| d2 | 40.0 |
| d3 | 33.2 |
| l1 | 1500.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 1,43x10-3 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku