Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 497,8524 Kč - 4 372,3155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x20
|
20.0
|
||
38 715,8729 Kč - 48 394,6967 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
24 190,35 Kč - 30 237,9134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
34 881,0405 Kč - 43 601,445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
5 745,509 Kč - 7 182,0066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
28 954,7658 Kč - 36 193,4692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
6000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5500.0
|
50x20
|
20.0
|
|||
14 661,5184 Kč - 18 327,0063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
119 477,9439 Kč - 149 347,3938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
204 556,488 Kč - 255 695,4656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
6000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
27 339,6688 Kč - 34 174,5258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x50
|
50.0
|
||
8 866,9066 Kč - 11 083,7295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
153 509,3134 Kč - 191 886,7862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
56 140,868 Kč - 70 176,085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
74 731,8139 Kč - 93 414,8034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
6000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
43 747,225 Kč - 54 683,947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
3500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
12 375,1091 Kč - 15 468,8141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
700.0
|
80x10
|
10.0
|
||
8 759,073 Kč - 10 948,9616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
19 425,9342 Kč - 24 282,3575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
114 214,557 Kč - 142 768,2324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku