Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
2 977,459 Kč - 3 721,9441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
20.0
17.9
1000.0
20x5
5.0
7 118,4618 Kč - 8 897,9569 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x20
20.0
2 206,4969 Kč - 2 758,1813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
600.0
16x20
20.0
8 944,1713 Kč - 11 180,2743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
3000.0
25x5
5.0
11 853,0308 Kč - 14 816,3607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x32
32.0
19 625,9559 Kč - 24 532,3726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
2500.0
16x32
32.0
8 587,4539 Kč - 10 734,2572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
2500.0
16x20
20.0
8 996,1625 Kč - 11 245,1549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x20
20.0
8 424,50 Kč - 10 530,5046 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
10.0
17.9
3000.0
20x10
10.0
2 632,7766 Kč - 3 291,0911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
10.0
17.9
800.0
20x10
10.0
10 013,8421 Kč - 12 517,3267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
4000.0
25x5
5.0
2 498,9474 Kč - 3 123,5639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.15
25.0
20.8
800.0
25x10
10.0
7 602,5095 Kč - 9 503,2331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
20.0
17.9
3000.0
20x5
5.0
1 547,2196 Kč - 1 934,0245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
500.0
25x5
5.0
8 808,1758 Kč - 11 010,2799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x5
5.0
15 641,6488 Kč - 19 551,9165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
4500.0
25x25
25.0
5 003,1902 Kč - 6 254,1081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x10
10.0
2 118,6414 Kč - 2 648,4221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.76
20.0
17.6
500.0
20x20
20.0
3 263,4106 Kč - 4 079,1429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
10.0
17.9
1000.0
20x10
10.0
16 347,8626 Kč - 20 434,7079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
6000.0
25x10
10.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 20x5 1000.0 ocel

20176600

Cenové rozmezí
3 721,9441 Kč - 2 977,459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Šroub kuličkový 16x20 2000.0 ocel

20176464

Cenové rozmezí
8 897,9569 Kč - 7 118,4618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 16x20 600.0 ocel

20176426

Cenové rozmezí
2 758,1813 Kč - 2 206,4969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 25x5 3000.0 ocel

20176952

Cenové rozmezí
11 180,2743 Kč - 8 944,1713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 16x32 1500.0 ocel

20176532

Cenové rozmezí
14 816,3607 Kč - 11 853,0308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 16x32 2500.0 ocel

20176556

Cenové rozmezí
24 532,3726 Kč - 19 625,9559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 16x20 2500.0 ocel

20176471

Cenové rozmezí
10 734,2572 Kč - 8 587,4539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 16x20 3000.0 ocel

20176488

Cenové rozmezí
11 245,1549 Kč - 8 996,1625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 20x10 3000.0 ocel

20176716

Cenové rozmezí
10 530,5046 Kč - 8 424,50 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Šroub kuličkový 20x10 800.0 ocel

20176662

Cenové rozmezí
3 291,0911 Kč - 2 632,7766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Šroub kuličkový 25x5 4000.0 ocel

20176976

Cenové rozmezí
12 517,3267 Kč - 10 013,8421 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x10 800.0 ocel

20177041

Cenové rozmezí
3 123,5639 Kč - 2 498,9474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Šroub kuličkový 20x5 3000.0 ocel

20176631

Cenové rozmezí
9 503,2331 Kč - 7 602,5095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Šroub kuličkový 25x5 500.0 ocel

20176884

Cenové rozmezí
1 934,0245 Kč - 1 547,2196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x5 3500.0 ocel

20176969

Cenové rozmezí
11 010,2799 Kč - 8 808,1758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x25 4500.0 ocel

20177263

Cenové rozmezí
19 551,9165 Kč - 15 641,6488 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Stoupání závitu
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 16x10 1500.0 ocel

20176297

Cenové rozmezí
6 254,1081 Kč - 5 003,1902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 20x20 500.0 ocel

20176723

Cenové rozmezí
2 648,4221 Kč - 2 118,6414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Šroub kuličkový 20x10 1000.0 ocel

20176679

Cenové rozmezí
4 079,1429 Kč - 3 263,4106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Šroub kuličkový 25x10 6000.0 ocel

20177157

Cenové rozmezí
20 434,7079 Kč - 16 347,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9