Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 053,5713 Kč - 23 817,1085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
9 497,0592 Kč - 11 871,2156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
34 328,3933 Kč - 42 910,5277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
10 516,183 Kč - 13 145,2287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
3000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
11 618,589 Kč - 14 523,3806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
2000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
3 334,4171 Kč - 4 167,9612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
800.0
|
25x25
|
25.0
|
||
3 458,3776 Kč - 4 322,972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
10 301,96 Kč - 12 877,4139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
1000.0
|
40x40
|
40.0
|
||
23 218,1627 Kč - 29 022,6191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
7 525,7262 Kč - 9 407,2781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
2500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
37 878,4776 Kč - 47 348,1932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
16 113,6615 Kč - 20 141,9685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
41 098,0808 Kč - 51 372,5769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x40
|
40.0
|
||
8 788,9198 Kč - 10 986,1377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
1500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
4 130,1713 Kč - 5 162,7743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
600.0
|
40x10
|
10.0
|
||
136 493,749 Kč - 170 617,09 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
68 534,7517 Kč - 85 668,4275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
5500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
52 912,5996 Kč - 66 140,8578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
3000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
11 346,1166 Kč - 14 182,73 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
34 150,7567 Kč - 42 688,5421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku