Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 533,3949 Kč - 25 666,8519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x50
|
50.0
|
||
85 446,8151 Kč - 106 808,4106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
80 928,6354 Kč - 101 160,7702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
6500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
2 931,2446 Kč - 3 664,1761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
21 808,1421 Kč - 27 260,2378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
37 550,1628 Kč - 46 937,5711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
3000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
49 944,0465 Kč - 62 429,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
500.0
|
63x10
|
10.0
|
|||
61 670,2284 Kč - 77 087,7132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
3500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
9 827,5403 Kč - 12 284,4975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
170 525,1185 Kč - 213 156,4824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
87 942,3927 Kč - 109 928,0751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
5000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
51 345,6426 Kč - 64 182,0652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
34 905,1105 Kč - 43 631,5205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
42 550,7053 Kč - 53 188,3575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
31 046,2081 Kč - 38 807,7842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
187 540,6829 Kč - 234 425,7694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
44 155,4522 Kč - 55 194,2069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
4 618,7923 Kč - 5 773,4302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x20
|
20.0
|
||
10 029,4876 Kč - 12 536,9678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
800.0
|
63x10
|
10.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku