Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
61 462,745 Kč - 76 828,4914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
6000.0
40x40
40.0
15 572,3272 Kč - 19 465,3729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.52
40.0
33.2
1500.0
40x40
40.0
25 838,6636 Kč - 32 298,185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
37.9
4500.0
40x10
10.0
13 688,1276 Kč - 17 110,0872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
5000.0
25x10
10.0
7 550,0369 Kč - 9 437,6063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
1000.0
40x20
20.0
4 640,4553 Kč - 5 800,6293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
500.0
50x10
10.0
23 008,513 Kč - 28 760,5329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
37.9
4000.0
40x10
10.0
18 926,241 Kč - 23 657,9336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
4500.0
40x20
20.0
25 503,1278 Kč - 31 878,7653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
5500.0
32x32
32.0
12 894,5397 Kč - 16 118,1987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
2000.0
40x20
20.0
7 322,3347 Kč - 9 152,8582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.52
40.0
33.2
600.0
40x40
40.0
51 944,9856 Kč - 64 931,0875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
5500.0
32x64
64.0
41 151,9976 Kč - 51 440,0932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
5000.0
50x5
5.0
8 777,1255 Kč - 10 971,3467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
1000.0
50x5
5.0
49 308,8392 Kč - 61 636,0851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
6000.0
50x5
5.0
8 260,5833 Kč - 10 325,705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.52
40.0
33.2
800.0
40x40
40.0
20 760,1343 Kč - 25 950,216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
2500.0
50x5
5.0
14 518,3019 Kč - 18 147,9856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
2500.0
40x5
5.0
14 518,3019 Kč - 18 147,9856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
2500.0
40x10
10.0
6 062,2702 Kč - 7 577,7174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
800.0
40x20
20.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 40x40 6000.0 ocel

20178697

Cenové rozmezí
76 828,4914 Kč - 61 462,745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x40 1500.0 ocel

20178604

Cenové rozmezí
19 465,3729 Kč - 15 572,3272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Šroub kuličkový 40x10 4500.0 ocel

20178383

Cenové rozmezí
32 298,185 Kč - 25 838,6636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 25x10 5000.0 ocel

20177133

Cenové rozmezí
17 110,0872 Kč - 13 688,1276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 40x20 1000.0 ocel

20178451

Cenové rozmezí
9 437,6063 Kč - 7 550,0369 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 50x10 500.0 ocel

20178987

Cenové rozmezí
5 800,6293 Kč - 4 640,4553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 40x10 4000.0 ocel

20178376

Cenové rozmezí
28 760,5329 Kč - 23 008,513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x20 4500.0 ocel

20178529

Cenové rozmezí
23 657,9336 Kč - 18 926,241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 32x32 5500.0 ocel

20177980

Cenové rozmezí
31 878,7653 Kč - 25 503,1278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 40x20 2000.0 ocel

20178475

Cenové rozmezí
16 118,1987 Kč - 12 894,5397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 40x40 600.0 ocel

20178574

Cenové rozmezí
9 152,8582 Kč - 7 322,3347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Šroub kuličkový 32x64 5500.0 ocel

20178123

Cenové rozmezí
64 931,0875 Kč - 51 944,9856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Stoupání závitu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 50x5 5000.0 ocel

20178956

Cenové rozmezí
51 440,0932 Kč - 41 151,9976 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 50x5 1000.0 ocel

20178871

Cenové rozmezí
10 971,3467 Kč - 8 777,1255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 50x5 6000.0 ocel

20178970

Cenové rozmezí
61 636,0851 Kč - 49 308,8392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 40x40 800.0 ocel

20178581

Cenové rozmezí
10 325,705 Kč - 8 260,5833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Šroub kuličkový 50x5 2500.0 ocel

20178901

Cenové rozmezí
25 950,216 Kč - 20 760,1343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 40x5 2500.0 ocel

20178208

Cenové rozmezí
18 147,9856 Kč - 14 518,3019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x10 2500.0 ocel

20178345

Cenové rozmezí
18 147,9856 Kč - 14 518,3019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 40x20 800.0 ocel

20178444

Cenové rozmezí
7 577,7174 Kč - 6 062,2702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8