Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 514,0878 Kč - 5 642,4894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
1000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
2 125,381 Kč - 2 656,8466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
1 606,4318 Kč - 2 008,1601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
2 315,7747 Kč - 2 894,6582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
7 148,3086 Kč - 8 935,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
1500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
2 404,593 Kč - 3 005,8616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
800.0
|
20x5
|
5.0
|
||
9 662,1794 Kč - 12 077,8566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
2500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
20 246,9619 Kč - 25 308,8106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
3 633,8479 Kč - 4 542,2497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
800.0
|
32x5
|
5.0
|
||
3 523,848 Kč - 4 404,81 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
2 569,4725 Kč - 3 211,9008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
800.0
|
16x5
|
5.0
|
||
20 732,6945 Kč - 25 915,844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
13 211,3009 Kč - 16 514,09 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
5 517,0847 Kč - 6 896,2957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
4 671,7463 Kč - 5 839,6227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
1000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
30 290,6508 Kč - 37 863,3736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
3000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
40 264,5367 Kč - 50 330,7791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
6 341,0008 Kč - 7 926,251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
22 673,4586 Kč - 28 341,9315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
6000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
3 360,6534 Kč - 4 200,6964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
600.0
|
32x32
|
32.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku