Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 668,5735 Kč - 35 835,6326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
1 907,7882 Kč - 2 384,8556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
600.0
|
25x10
|
10.0
|
||
11 241,1714 Kč - 14 051,38 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
2500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
3 204,9205 Kč - 4 006,2108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
600.0
|
32x20
|
20.0
|
||
6 799,5343 Kč - 8 499,3577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
1000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
15 238,4763 Kč - 19 048,2036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
37 073,5768 Kč - 46 341,995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
16 612,3919 Kč - 20 765,3695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
23 376,784 Kč - 29 221,0762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
7 353,6257 Kč - 9 192,0923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
800.0
|
50x10
|
10.0
|
||
4 255,3353 Kč - 5 319,2293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
6 025,2024 Kč - 7 531,503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
8 335,441 Kč - 10 419,1809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
1 960,7422 Kč - 2 451,0481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
600.0
|
16x5
|
5.0
|
||
5 544,5245 Kč - 6 930,7158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
6 850,8034 Kč - 8 563,6246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
7 384,4353 Kč - 9 230,6043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x32
|
32.0
|
||
4 606,7573 Kč - 5 758,5068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
2 084,462 Kč - 2 605,5775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x10
|
10.0
|
||
25 486,7602 Kč - 31 858,3058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku