Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 390,5002 Kč - 4 238,2456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
1 650,2392 Kč - 2 062,799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
4 693,1686 Kč - 5 866,3404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
3 183,2575 Kč - 3 979,0117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
8 252,6402 Kč - 10 315,6799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
7 572,9034 Kč - 9 466,0089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
7 735,8573 Kč - 9 669,8818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
2 632,7766 Kč - 3 291,0911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
800.0
|
20x10
|
10.0
|
||
2 564,4178 Kč - 3 205,4019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
600.0
|
25x25
|
25.0
|
||
5 572,205 Kč - 6 965,1359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x32
|
32.0
|
||
23 477,3966 Kč - 29 346,6976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
8 310,4082 Kč - 10 388,1306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
30 510,4099 Kč - 38 138,1447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
3000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
10 013,8421 Kč - 12 517,3267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
1 547,2196 Kč - 1 934,0245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
2 118,6414 Kč - 2 648,4221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
5 067,6978 Kč - 6 334,7426 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
7 602,5095 Kč - 9 503,2331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
3000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
10 166,9273 Kč - 12 708,623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
9 698,5251 Kč - 12 123,2646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku