Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
12 746,3624 Kč - 15 932,8786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
700.0
80x10
10.0
10 122,3665 Kč - 12 653,0325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
2000.0
50x20
20.0
21 149,3967 Kč - 26 436,8575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
600.0
50x50
50.0
3 019,1819 Kč - 3 774,1014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
500.0
50x20
20.0
22 462,3864 Kč - 28 078,0449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
4500.0
50x20
20.0
19 456,0963 Kč - 24 320,2568 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
1500.0
63x10
10.0
83 356,4945 Kč - 104 195,5933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
6500.0
63x10
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
500.0
63x10
10.0
18 163,4362 Kč - 22 704,1465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
1000.0
80x10
10.0
17 639,0833 Kč - 22 048,7674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
500.0
50x50
50.0
72 540,1971 Kč - 90 675,3951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
4000.0
80x10
10.0
51 442,3679 Kč - 64 302,8111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
4000.0
63x10
10.0
9 429,6752 Kč - 11 787,156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
2500.0
16x16
16.0
21 439,2164 Kč - 26 799,1073 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
5500.0
32x5
5.0
10 297,1508 Kč - 12 871,5625 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.15
32.0
27.80
2500.0
32x10
10.0
5 415,0905 Kč - 6 768,7391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.35
32.0
29.38
1000.0
32x20
20.0
20 221,9243 Kč - 25 277,4054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
6000.0
32x20
20.0
9 721,9741 Kč - 12 152,3313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
2000.0
32x32
32.0
10 831,6685 Kč - 13 539,5856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.76
20.0
17.6
3000.0
20x20
20.0
19 625,1784 Kč - 24 531,6218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
2000.0
32x64
64.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 80x10 700.0 ocel

20179588

Cenové rozmezí
15 932,8786 Kč - 12 746,3624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 50x20 2000.0 ocel

20179175

Cenové rozmezí
12 653,0325 Kč - 10 122,3665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x50 600.0 ocel

20179274

Cenové rozmezí
26 436,8575 Kč - 21 149,3967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x20 500.0 ocel

20179120

Cenové rozmezí
3 774,1014 Kč - 3 019,1819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x20 4500.0 ocel

20179229

Cenové rozmezí
28 078,0449 Kč - 22 462,3864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 63x10 1500.0 ocel

20179458

Cenové rozmezí
24 320,2568 Kč - 19 456,0963 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 63x10 6500.0 ocel

20179557

Cenové rozmezí
104 195,5933 Kč - 83 356,4945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 63x10 500.0 ocel

20179403


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 80x10 1000.0 ocel

20179601

Cenové rozmezí
22 704,1465 Kč - 18 163,4362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 50x50 500.0 ocel

20179267

Cenové rozmezí
22 048,7674 Kč - 17 639,0833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 80x10 4000.0 ocel

20179663

Cenové rozmezí
90 675,3951 Kč - 72 540,1971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 63x10 4000.0 ocel

20179502

Cenové rozmezí
64 302,8111 Kč - 51 442,3679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 16x16 2500.0 ocel

20176396

Cenové rozmezí
11 787,156 Kč - 9 429,6752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Stoupání závitu
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 32x5 5500.0 ocel

20177560

Cenové rozmezí
26 799,1073 Kč - 21 439,2164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 32x10 2500.0 ocel

20177645

Cenové rozmezí
12 871,5625 Kč - 10 297,1508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Šroub kuličkový 32x20 1000.0 ocel

20177751

Cenové rozmezí
6 768,7391 Kč - 5 415,0905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38
Šroub kuličkový 32x20 6000.0 ocel

20177850

Cenové rozmezí
25 277,4054 Kč - 20 221,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 32x32 2000.0 ocel

20177911

Cenové rozmezí
12 152,3313 Kč - 9 721,9741 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 20x20 3000.0 ocel

20176792

Cenové rozmezí
13 539,5856 Kč - 10 831,6685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Šroub kuličkový 32x64 2000.0 ocel

20178055

Cenové rozmezí
24 531,6218 Kč - 19 625,1784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Stoupání závitu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40