Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 668,5578 Kč - 10 835,6352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 51 746,0711 Kč - 64 682,5517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 9 952,0448 Kč - 12 440,1923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
2500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 31 425,7222 Kč - 39 282,2891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
3000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 10 314,2574 Kč - 12 892,8465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 3 188,512 Kč - 3 985,578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
1000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 4 744,96 Kč - 5 931,262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 2 146,9959 Kč - 2 683,7448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 1 806,3524 Kč - 2 258,0645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x20
|
20.0
|
|||
| 9 266,0474 Kč - 11 582,5096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 5 739,3712 Kč - 7 174,09 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 2 711,7599 Kč - 3 389,8238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
800.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 2 182,2006 Kč - 2 727,8748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 4 243,9117 Kč - 5 304,7656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 3 066,7828 Kč - 3 833,6024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 11 556,3416 Kč - 14 445,3154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 4 927,6778 Kč - 6 159,5972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
1500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 14 039,7662 Kč - 17 549,621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 4 338,1217 Kč - 5 422,776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku