Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
2 498,9474 Kč - 3 123,5639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.15
25.0
20.8
800.0
25x10
10.0
2 008,6415 Kč - 2 510,7417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
10.0
17.9
600.0
20x10
10.0
5 003,1902 Kč - 6 254,1081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x10
10.0
8 808,1758 Kč - 11 010,2799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x5
5.0
7 227,2582 Kč - 9 033,9524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.76
20.0
17.6
600.0
20x40
40.0
4 862,8621 Kč - 6 078,6378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.76
20.0
17.6
800.0
20x40
40.0
3 263,4106 Kč - 4 079,1429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
10.0
17.9
1000.0
20x10
10.0
16 347,8626 Kč - 20 434,7079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
6000.0
25x10
10.0
4 120,3026 Kč - 5 150,2579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.76
20.0
17.6
1000.0
20x20
20.0
2 301,092 Kč - 2 876,365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
600.0
16x16
16.0
14 836,748 Kč - 18 545,9229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
6000.0
25x5
5.0
13 630,841 Kč - 17 038,467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x5
5.0
8 853,6681 Kč - 11 066,9527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.09
25.0
22.9
2500.0
25x25
25.0
6 025,2024 Kč - 7 531,503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
2000.0
25x5
5.0
4 211,7686 Kč - 5 264,8311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.09
25.0
22.9
1000.0
25x25
25.0
11 028,6333 Kč - 13 785,6833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
4000.0
25x10
10.0
11 521,1055 Kč - 14 401,2374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
3000.0
32x5
5.0
11 219,7491 Kč - 14 024,578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
4500.0
25x5
5.0
6 039,163 Kč - 7 548,8334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.76
20.0
17.6
500.0
20x40
40.0
2 977,459 Kč - 3 721,9441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
1000.0
25x5
5.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 25x10 800.0 ocel

20177041

Cenové rozmezí
3 123,5639 Kč - 2 498,9474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Šroub kuličkový 20x10 600.0 ocel

20176655

Cenové rozmezí
2 510,7417 Kč - 2 008,6415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Šroub kuličkový 16x10 1500.0 ocel

20176297

Cenové rozmezí
6 254,1081 Kč - 5 003,1902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 25x5 3500.0 ocel

20176969

Cenové rozmezí
11 010,2799 Kč - 8 808,1758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 20x40 600.0 ocel

20176815

Cenové rozmezí
9 033,9524 Kč - 7 227,2582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Šroub kuličkový 20x40 800.0 ocel

20176822

Cenové rozmezí
6 078,6378 Kč - 4 862,8621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Šroub kuličkový 20x10 1000.0 ocel

20176679

Cenové rozmezí
4 079,1429 Kč - 3 263,4106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Šroub kuličkový 25x10 6000.0 ocel

20177157

Cenové rozmezí
20 434,7079 Kč - 16 347,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 20x20 1000.0 ocel

20176754

Cenové rozmezí
5 150,2579 Kč - 4 120,3026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Šroub kuličkový 16x16 600.0 ocel

20176341

Cenové rozmezí
2 876,365 Kč - 2 301,092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Stoupání závitu
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 25x5 6000.0 ocel

20177010

Cenové rozmezí
18 545,9229 Kč - 14 836,748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x5 5500.0 ocel

20177003

Cenové rozmezí
17 038,467 Kč - 13 630,841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x25 2500.0 ocel

20177225

Cenové rozmezí
11 066,9527 Kč - 8 853,6681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Stoupání závitu
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x5 2000.0 ocel

20176938

Cenové rozmezí
7 531,503 Kč - 6 025,2024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x25 1000.0 ocel

20177195

Cenové rozmezí
5 264,8311 Kč - 4 211,7686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Stoupání závitu
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x10 4000.0 ocel

20177119

Cenové rozmezí
13 785,6833 Kč - 11 028,6333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 32x5 3000.0 ocel

20177515

Cenové rozmezí
14 401,2374 Kč - 11 521,1055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 25x5 4500.0 ocel

20176983

Cenové rozmezí
14 024,578 Kč - 11 219,7491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 20x40 500.0 ocel

20176808

Cenové rozmezí
7 548,8334 Kč - 6 039,163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Šroub kuličkový 25x5 1000.0 ocel

20176914

Cenové rozmezí
3 721,9441 Kč - 2 977,459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9