Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 404,593 Kč - 3 005,8616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
800.0
|
25x5
|
5.0
|
||
8 825,0248 Kč - 11 031,3532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
2 853,2578 Kč - 3 566,6926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
600.0
|
32x10
|
10.0
|
||
7 175,5077 Kč - 8 969,4448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
600.0
|
25x50
|
50.0
|
||
1 606,4318 Kč - 2 008,1601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
2 125,381 Kč - 2 656,8466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
18 956,0878 Kč - 23 694,9653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
18 027,7079 Kč - 22 534,5024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
9 298,7224 Kč - 11 623,403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
3000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
9 662,1794 Kč - 12 077,8566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
2500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
30 290,6508 Kč - 37 863,3736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
3000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
2 404,593 Kč - 3 005,8616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
800.0
|
20x5
|
5.0
|
||
13 211,3009 Kč - 16 514,09 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
2 569,4725 Kč - 3 211,9008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
800.0
|
16x5
|
5.0
|
||
12 247,5381 Kč - 15 309,4346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
11 606,3133 Kč - 14 507,8314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
7 148,3086 Kč - 8 935,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
1500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
4 671,7463 Kč - 5 839,6227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
1000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
20 732,6945 Kč - 25 915,844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
13 944,7138 Kč - 17 430,8802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku