Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 097,4024 Kč - 21 371,7891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
3 633,8479 Kč - 4 542,2497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
800.0
|
32x5
|
5.0
|
||
6 341,0008 Kč - 7 926,251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
3 360,6534 Kč - 4 200,6964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
600.0
|
32x32
|
32.0
|
||
40 264,5367 Kč - 50 330,7791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
3 523,848 Kč - 4 404,81 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
17 338,5838 Kč - 21 673,3621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
23 477,3966 Kč - 29 346,6976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
6000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
9 155,0245 Kč - 11 443,8408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
5 645,1371 Kč - 7 056,3612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
15 704,7122 Kč - 19 630,8902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
20 246,9619 Kč - 25 308,8106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
22 673,4586 Kč - 28 341,9315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
6000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
20 932,9569 Kč - 26 166,2683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
20 814,7732 Kč - 26 018,5507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
11 922,8338 Kč - 14 903,5181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
3000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
5 517,0847 Kč - 6 896,2957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
55 225,7266 Kč - 69 032,1943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
15 260,38 Kč - 19 075,4148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
8 026,3822 Kč - 10 033,0981 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
1500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku