Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovou hlavou a závitovým dříkem. Toto osazení se táhne od hlavy k dříku, který je obroben s přesnou tolerancí. Šrouby s osazením se často používají ke spojení dvou komponentů, přičemž osazení slouží jako nosná plocha.
Šrouby s osazením jsou vhodné pro sestavy, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb.
Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s rovnou drážkou, díky které mohou být šroubovány pomocí plochého šroubováku. Jsou magnetické a mají vynikající pevnost ve smyku, i když korodují o něco snadněji než konvenční šrouby s osazením. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení, automobilový průmysl a stavebnictví.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRP0133
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | h2 | l2 | H1 | D3 | d1 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,695 Kč - 76,323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
14.0
|
||
55,081 Kč - 91,884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
20.0
|
||
51,129 Kč - 85,215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
6.0
|
||
51,129 Kč - 85,215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
4.0
|
||
45,695 Kč - 76,323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
10.0
|
||
55,081 Kč - 91,884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
30.0
|
||
41,002 Kč - 68,419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
4.0
|
||
48,412 Kč - 80,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
16.0
|
||
45,695 Kč - 76,323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
12.0
|
||
139,308 Kč - 232,18 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.4
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
26.0
|
||
42,484 Kč - 70,642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
10.0
|
||
42,484 Kč - 70,642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
5.0
|
||
41,002 Kč - 68,419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
5.0
|
||
74,594 Kč - 124,488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
8.0
|
||
79,534 Kč - 132,392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.5
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
12.0
|
||
74,594 Kč - 124,488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
10.0
|
||
106,951 Kč - 178,334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.4
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
12.0
|
||
69,901 Kč - 116,584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
14.0
|
||
41,002 Kč - 68,419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
6.0
|
||
63,973 Kč - 106,457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku