Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 562
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 l2 H1 Materiál d1 l1 Typ Koupit
47,424 Kč - 67,5792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.5
5.3
ocel
M8
50.0
Standardní závit
89,414 Kč - 127,8966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
20.5
7.5
ocel
M12
50.0
Standardní závit
97,565 Kč - 139,308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
22.0
8.8
ocel
M14
45.0
Standardní závit
142,766 Kč - 203,9232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
70.0
Standardní závit
301,834 Kč - 431,1138 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
11.5
ocel nerezavějící AISI 303
M16
80.0
Dlouhý závit
53,352 Kč - 76,076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.71
28.5
13.0
ocel
M20
60.0
Stavební třída
67,925 Kč - 97,1698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.71
33.0
15.0
ocel
M24
80.0
Stavební třída
164,749 Kč - 235,3169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.71
33.5
17.0
ocel
M27
100.0
Stavební třída
67,184 Kč - 95,9595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.71
33.0
15.0
ocel
M24
75.0
Stavební třída
52,858 Kč - 75,3844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
11.5
5.3
ocel
M8
38.0
závit krátký
23,218 Kč - 33,1968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.74
20.5
8.0
ocel
M12
50.0
Stavební třída
25,441 Kč - 36,309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.74
24.5
10.0
ocel
M16
65.0
Stavební třída
702,715 Kč - 1 003,9068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
49.0
22.0
ocel
M36
140.0
Standardní závit
757,796 Kč - 1 082,4528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
56.0
26.0
ocel
M42
100.0
Standardní závit
412,243 Kč - 588,7986 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0
34.5
14.0
ocel
M22
130.0
Standardní závit
513,76 Kč - 734,0346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
41.5
15.0
ocel
M24
190.0
Standardní závit
130,416 Kč - 186,2874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
7.5
ocel
M12
65.0
Standardní závit
272,194 Kč - 388,8768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
105.0
Standardní závit
555,009 Kč - 792,87 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
43.0
19.0
ocel
M30
125.0
Standardní závit
595,27 Kč - 850,2234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
43.0
19.0
ocel
M30
135.0
Standardní závit
  • z/ze 29
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 50.0 ocel

20255633

Cenové rozmezí
67,5792 Kč - 47,424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    50.0
  • l2
    14.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 50.0 ocel

20255749

Cenové rozmezí
127,8966 Kč - 89,414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    50.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 45.0 ocel

20255817

Cenové rozmezí
139,308 Kč - 97,565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    45.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 70.0 ocel

20255923

Cenové rozmezí
203,9232 Kč - 142,766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    70.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20256487

Cenové rozmezí
431,1138 Kč - 301,834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Dlouhý závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    80.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 20.71 60.0 ocel

20260071

Cenové rozmezí
76,076 Kč - 53,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Stavební třída
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    60.0
  • l2
    28.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 24.71 80.0 ocel

20260187

Cenové rozmezí
97,1698 Kč - 67,925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Stavební třída
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    80.0
  • l2
    33.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 27.71 100.0 ocel

20260262

Cenové rozmezí
235,3169 Kč - 164,749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Stavební třída
  • d1
    M27
  • d2
    27.71
  • l1
    100.0
  • l2
    33.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 24.71 75.0 ocel

20260170

Cenové rozmezí
95,9595 Kč - 67,184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Stavební třída
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    75.0
  • l2
    33.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 38.0 ocel

20260293

Cenové rozmezí
75,3844 Kč - 52,858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    38.0
  • l2
    11.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 12.74 50.0 ocel

20259914

Cenové rozmezí
33,1968 Kč - 23,218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Stavební třída
  • d1
    M12
  • d2
    12.74
  • l1
    50.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 16.74 65.0 ocel

20260019

Cenové rozmezí
36,309 Kč - 25,441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Stavební třída
  • d1
    M16
  • d2
    16.74
  • l1
    65.0
  • l2
    24.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 140.0 ocel

20259617

Cenové rozmezí
1 003,9068 Kč - 702,715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    140.0
  • l2
    49.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M42 44.0 100.0 ocel

20259693

Cenové rozmezí
1 082,4528 Kč - 757,796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    100.0
  • l2
    56.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M22 23.0 130.0 ocel

20259204

Cenové rozmezí
588,7986 Kč - 412,243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    130.0
  • l2
    34.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 190.0 ocel

20259303

Cenové rozmezí
734,0346 Kč - 513,76 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    190.0
  • l2
    41.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 65.0 ocel

20258887

Cenové rozmezí
186,2874 Kč - 130,416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    65.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 105.0 ocel

20259013

Cenové rozmezí
388,8768 Kč - 272,194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    105.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M30 32.0 125.0 ocel

20259372

Cenové rozmezí
792,87 Kč - 555,009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    125.0
  • l2
    43.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M30 32.0 135.0 ocel

20259396

Cenové rozmezí
850,2234 Kč - 595,27 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    135.0
  • l2
    43.0