Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6303 Kč - 13,6303 Kč | 6000 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,0161 Kč - 3,0161 Kč | 12691 Skladem |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,1687 Kč - 2,1687 Kč | 27000 Skladem |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 10054390 | 2,0539 Kč - 2,0539 Kč | 25951 Skladem |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|
| 2,8582 Kč - 2,8582 Kč | 17274 Skladem |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,9013 Kč - 2,9013 Kč | 944 Skladem |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,4202 Kč - 6,4202 Kč | 1900 Skladem |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 8,3736 Kč - 8,3736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,3035 Kč - 3,3035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,973 Kč - 3,921 Kč | 17900 Skladem |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,3123 Kč - 2,3123 Kč | 500 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,7684 Kč - 4,7684 Kč | 13000 Skladem |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 9,7954 Kč - 9,7954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,4758 Kč - 3,5763 Kč | 67000 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Křížová drážka
|
||
| 3,9785 Kč - 3,9785 Kč | 2800 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 8,5602 Kč - 8,5602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,4758 Kč - 3,5763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Křížová drážka
|
||
| 12,51 Kč - 12,51 Kč | 21900 Skladem |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 8,5172 Kč - 8,5172 Kč | 1000 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,5907 Kč - 3,7343 Kč | 19000 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Křížová drážka
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku