Menu Vyhledávání

Šrouby s hřibovitou hlavou

Skladem

Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polykarbonát (PC), polyamid (PA)
  • Barva: čirá, přírodní, černá, bílá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 103
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
1000 Skladem
M8
35.0 mm
Hlava s drážkou
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
16.0 mm
Hlava s drážkou
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
16.0 mm
Hlava s drážkou
21621 Skladem
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
16.0 mm
Hlava s drážkou
25 Skladem
M6
40.0 mm
Hlava s drážkou
4200 Skladem
M6
20.0 mm
Hlava s drážkou
7800 Skladem
M8
10.0 mm
Hlava s drážkou
1010 Skladem
M5
30.0 mm
Hlava s drážkou
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
5100 Skladem
M5
8.0 mm
Hlava s drážkou
7200 Skladem
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
944 Skladem
M6
8.0 mm
Hlava s drážkou
22000 Skladem
M4
10.0 mm
Hlava s drážkou
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
16.0 mm
Hlava s drážkou
13900 Skladem
M6
10.0 mm
Hlava s drážkou
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
21130 Skladem
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
16600 Skladem
M4
6.0 mm
Hlava s drážkou
18300 Skladem
M5
10.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 6
šroub Hlava s drážkou M8 35.0 mm polyamid přírodní

10054833


Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 16.0 mm polykarbonát čirý

10229583


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    čirý
šroub Hlava s drážkou M8 16.0 mm polyamid černá

10054772


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polykarbonát čirý

10116951


Skladové zásoby
21621 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    čirý
šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm polykarbonát čirý

10116982


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    čirý
šroub Hlava s drážkou M6 40.0 mm polyamid přírodní

10054697


Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid přírodní

10054635


Skladové zásoby
4200 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 10.0 mm polyamid černá

10054758


Skladové zásoby
7800 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polykarbonát čirý

10116968


Skladové zásoby
1010 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    čirý
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid černá

10054413


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 8.0 mm polyamid přírodní

10054444


Skladové zásoby
5100 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid černá

10054499


Skladové zásoby
7200 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 8.0 mm polyamid přírodní

10054574


Skladové zásoby
944 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10054376


Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 16.0 mm polyamid přírodní

10054765


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid přírodní

10054581


Skladové zásoby
13900 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid bílá

10116999


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    bílá
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polyamid černá

10054680


Skladové zásoby
21130 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M4 6.0 mm polyamid přírodní

10054352


Skladové zásoby
16600 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid černá

10054468


Skladové zásoby
18300 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá