Spring plungers, with a ball and hexagonal socket, are used to locate, apply pressure and lift off. They consist of three components: threaded body, stainless steel ball and spring mechanism. The spring provides quick locating and indexing.
The hexagonal socket design allows for easy installation and adjustment, using standard hexagonal wrenches, ensuring a secure fit and efficient handling tailored to individual needs. The stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, ensuring the plungers longevity and reliability, even in tough settings. The smooth surface of the stainless steel ball allows for low-friction contact that reduces wear and enhances the lifespan of both the plunger and its mating components.
The threaded body simplifies integration into existing systems or structures. Options for 'normal' spring force and 'increased' can be tailored to the application.
Materiál: Ocel černěná, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SR31500
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Zatížení pružiny F1 (N) | Zatížení pružiny F2 (N) | Materiál | Posun s1 | d1 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191,5702 Kč - 255,343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
5.0
|
9.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
0.4
|
M3
|
1.5
|
||
| 67,3016 Kč - 89,7355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
12.0
|
18.0
|
Ocel černěná
|
0.8
|
M4
|
2.5
|
||
| 175,9422 Kč - 234,6736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
0.8
|
M4
|
2.5
|
||
| 76,124 Kč - 101,3306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
5.0
|
9.0
|
Ocel černěná
|
0.4
|
M3
|
1.5
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku