Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Drážka | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,582 Kč - 125,97 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
16.0
|
Ocel nerezavějící AISI 416
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 58,292 Kč - 97,318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
14.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Hlava s drážkou
|
10.0
|
||
| 58,539 Kč - 97,565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Hlava s drážkou
|
10.0
|
||
| 35,074 Kč - 58,292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Hlava s drážkou
|
6.0
|
||
| 52,611 Kč - 87,685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Hlava s drážkou
|
10.0
|
||
| 36,556 Kč - 60,762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Hlava s drážkou
|
8.0
|
||
| 34,333 Kč - 57,304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Hlava s drážkou
|
6.0
|
||
| 64,467 Kč - 107,445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
16.0
|
Ocel nerezavějící AISI 416
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 37,791 Kč - 62,985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
4.0
|
Ocel nerezavějící AISI 416
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
6.0
|
||
| 109,915 Kč - 183,027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 64,467 Kč - 107,445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
14.0
|
Ocel nerezavějící AISI 416
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 73,112 Kč - 122,018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 42,731 Kč - 71,383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Hlava s drážkou
|
10.0
|
||
| 68,666 Kč - 114,608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
16.0
|
Ocel nerezavějící AISI 416
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
| 39,026 Kč - 65,208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Ocel nerezavějící AISI 416
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
6.0
|
||
| 40,508 Kč - 67,431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Hlava s drážkou
|
8.0
|
||
| 75,582 Kč - 125,97 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
16.0
|
Ocel nerezavějící AISI 416
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 59,774 Kč - 99,541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 65,949 Kč - 109,915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
12.0
|
Ocel nerezavějící AISI 416
|
11.0
|
Hlava s drážkou
|
14.0
|
||
| 42,237 Kč - 70,395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
12.0
|
Ocel nerezavějící AISI 416
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku