20222024
20222024
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 70,395 Kč |
| 100 - 199 | 63,479 Kč |
| 200 - 499 | 56,316 Kč |
| 500 - 999 | 49,40 Kč |
| 1000 + | 42,237 Kč |
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 12.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 4.0 |
| A/F | 2.5 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Ocel nerezavějící AISI 416 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku