Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M8 30.0 mm polyamid přírodní

This Torx head flanged cap screw is strong, durable, and precise. Even with high torque, the Torx head maintains a firm hold and prevents the screw from sliding. The flanged top adds stability and prevents the screw from falling out. It resists corrosion and is electrically insulating. Made from PA.
Nové objednací číslo:

10338490

Staré objednací číslo:

129806000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 14,572 Kč
500 - 999 12,1456 Kč
1000 + 9,7193 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 457,20 Kč

100 x 14,572 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8
Délka závitu 30.0 mm
Rozteč/TPI 1.3 mm
Výška hlavy 5.4 mm
Typ hlavy Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Vzdálenost mezi ploškami 13.0 mm
Průměr roztečné kružnice 1.25 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás