Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové šrouby s šestihrannou hlavou s podložkou a drážkou Torx jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. Montáž pomocí nářadí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Rozměr Torx | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2589 Kč - 3,8766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,7928 Kč - 6,4981 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,4542 Kč - 4,1833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,1694 Kč - 7,1953 Kč | 100 Skladem |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,2589 Kč - 3,8766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,7192 Kč - 4,6575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 8,9244 Kč - 13,3588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,2589 Kč - 3,8766 Kč | 200 Skladem |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,7928 Kč - 6,4981 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,6216 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,6295 Kč - 7,9344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,496 Kč - 4,2809 Kč | 200 Skladem |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,9902 Kč - 11,9086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,7193 Kč - 14,572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6216 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,6017 Kč - 7,8926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,6017 Kč - 7,8926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,496 Kč - 4,2809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,2589 Kč - 2,2589 Kč | 18000 Skladem |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0723 Kč - 1,0723 Kč | 28238 Skladem |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku