Šrouby s půlkulatou hlavou a drážkou Torx, vyrobené z PEEK, mají vynikající mechanickou pevnost, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu. Půlkulatá hlava má větší nosnou plochou, která pomáhá rovnoměrně rozložit zatížení a minimalizovat riziko poškození povrchu.
Drážka torx zlepšuje přenos točivého momentu a snižuje pravděpodobnost vypadnutí ve srovnání s jinými drážkami.
Šrouby si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1931
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | Rozměr Torx | h2 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
10.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
20.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
20.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
6.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
15.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
6.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
20.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
15.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
40.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
25.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
20.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
12.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
20.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
10.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
25.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
15.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
35.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
6.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
10.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
8.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku