Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou – kovové, s osazením

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rýhované šrouby patří k nejdůležitějším druhům šroubů, které se používají v mnoha různých odvětvích.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 175
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l3 l1 d2 l2 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
16.0 mm
M5
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
55.0 mm
M16
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
55.0 mm
M20
27.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
16.0 mm
M5
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
12.0 mm
M4
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
20.0 mm
M5
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
65.0 mm
M20
27.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
35.0 mm
M5
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
90.0 mm
M16
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
40.0 mm
M4
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
10.0 mm
M5
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
35.0 mm
M5
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
60.0 mm
M5
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
12.0 mm
M4
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
  • z/ze 9
Šrouby s osazením M5 16.0 mm ocel nerezavějící

10506226


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm
Šrouby s osazením M3 6.0 mm ocel nerezavějící

10505946


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr osazení
    4.0 mm
Šrouby s osazením M3 5.0 mm ocel nerezavějící

10505922


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr osazení
    4.0 mm
Šrouby s osazením M3 8.0 mm ocel nerezavějící

10505977


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr osazení
    4.0 mm
Šrouby s osazením M16 55.0 mm ocel nerezavějící

10505670


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
  • Délka závitu
    55.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr osazení
    20.0 mm
Šrouby s osazením M20 55.0 mm ocel nerezavějící

10505755


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    36.0 mm
  • Výška hlavy
    16.0 mm
  • Délka závitu
    55.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr osazení
    24.0 mm
Šrouby s osazením M4 6.0 mm ocel nerezavějící

10506134


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm
Šrouby s osazením M5 16.0 mm ocel nerezavějící

10506219


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm
Šrouby s osazením M4 12.0 mm ocel nerezavějící

10506004


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm
Šrouby s osazením M4 30.0 mm ocel nerezavějící

10506080


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm
Šrouby s osazením M5 20.0 mm ocel nerezavějící

10506240


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm
Šrouby s osazením M20 65.0 mm ocel nerezavějící

10505779


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    36.0 mm
  • Výška hlavy
    16.0 mm
  • Délka závitu
    65.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr osazení
    24.0 mm
Šrouby s osazením M5 35.0 mm ocel nerezavějící

10506301


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm
Šrouby s osazením M16 90.0 mm ocel nerezavějící

10505724


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr osazení
    20.0 mm
Šrouby s osazením M4 40.0 mm ocel nerezavějící

10506103


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm
Šrouby s osazením M5 10.0 mm ocel nerezavějící

10506189


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm
Šrouby s osazením M5 35.0 mm ocel nerezavějící

10506295


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm
Šrouby s osazením M5 60.0 mm ocel nerezavějící

10506370


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm
Šrouby s osazením M4 12.0 mm ocel nerezavějící

10506011


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm
Šrouby s osazením M4 30.0 mm ocel nerezavějící

10506097


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm