Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou – kovové, s osazením

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rýhované šrouby patří k nejdůležitějším druhům šroubů, které se používají v mnoha různých odvětvích.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 175
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l3 l1 d2 l2 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
50.0 mm
M6
11.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
55.0 mm
M5
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
60.0 mm
M12
18.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
35.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
60.0 mm
M20
27.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
100.0 mm
M20
27.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
40.0 mm
M12
18.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
60.0 mm
M16
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
50.0 mm
M16
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
50.0 mm
M20
27.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
65.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
90.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
12.0 mm
M3
7.0 mm
  • z/ze 9
Šrouby s osazením M6 50.0 mm ocel nerezavějící

10506554


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr osazení
    8.0 mm
Šrouby s osazením M5 55.0 mm ocel nerezavějící

10506363


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    55.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm
Šrouby s osazením M12 50.0 mm ocel nerezavějící

10505502


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr osazení
    16.0 mm
Šrouby s osazením M12 60.0 mm ocel nerezavějící

10505526


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr osazení
    16.0 mm
Šrouby s osazením M12 90.0 mm ocel nerezavějící

10505601


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr osazení
    16.0 mm
Šrouby s osazením M10 35.0 mm ocel nerezavějící

10505243


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M20 60.0 mm ocel nerezavějící

10505762


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    36.0 mm
  • Výška hlavy
    16.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr osazení
    24.0 mm
Šrouby s osazením M20 100.0 mm ocel nerezavějící

10505731


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    36.0 mm
  • Výška hlavy
    16.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr osazení
    24.0 mm
Šrouby s osazením M10 60.0 mm ocel nerezavějící

10505311


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M12 30.0 mm ocel nerezavějící

10505434


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr osazení
    16.0 mm
Šrouby s osazením M12 40.0 mm ocel nerezavějící

10505465


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr osazení
    16.0 mm
Šrouby s osazením M12 80.0 mm ocel nerezavějící

10505571


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr osazení
    16.0 mm
Šrouby s osazením M16 60.0 mm ocel nerezavějící

10505687


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr osazení
    20.0 mm
Šrouby s osazením M16 50.0 mm ocel nerezavějící

10505663


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr osazení
    20.0 mm
Šrouby s osazením M20 50.0 mm ocel nerezavějící

10505748


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    36.0 mm
  • Výška hlavy
    16.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr osazení
    24.0 mm
Šrouby s osazením M10 60.0 mm ocel nerezavějící

10505328


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M10 65.0 mm ocel nerezavějící

10505335


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    65.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M12 30.0 mm ocel nerezavějící

10505441


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr osazení
    16.0 mm
Šrouby s osazením M10 90.0 mm ocel nerezavějící

10505380


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M3 12.0 mm ocel nerezavějící

10505847


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr osazení
    4.0 mm